maxon Inside

自己開發控制器?

主題

在 maxon,我們經常聽到經驗豐富的工程師說到他們替自己的應用開發專用的控制器,而且聽起來似乎很簡單,想必也省錢。但真的是這樣嗎?

在不瞭解開發一個運動控制器需要的所有成本的情況下,相較於看似昂貴的馬達控制器現成解決方案,客戶往往會受到初期的廉價開銷所吸引,因而傾向於購買獨立元件和訂製客製化驅動裝置。如果更深入觀察,就會發現:在現成的解決方案裡其實暗藏了許多「內建」優點。

長期經驗

電子元件(特別是功率級驅動器)的應用說明似乎提供了一個簡單的解決方案。但在很多情形下,這只有一部分是真的,因為必須要有深厚的設計經驗,才能獲得一套能滿足所有應用要求並最終贏得產業認可的可靠解決方案。maxon 的工程師可以憑藉其在控制器和功率級設計方面超過 25 年的深厚經驗,從中直接開發出完整的解決方案。超過 1,500,000 個控制器已投入現場使用,代表了目錄產品和客製化解決方案的高度工業化和可靠性。

  • maxon 的設計經驗 = 首次運行就達到要求的基礎

極為精實的尺寸結構

設計一個功率級不僅需要多組驅動器晶片,還需要許多周邊元件,例如用來測量電流的元件、連接介面、DC/DC 電源等。大多數的 maxon 控制器通常是基於 maxon ASIC,取代了 50-100 個標準設計的外部元件。

  • maxon ASIC = 實現元件和組件高度微型化和低成本的基礎。
Overview_ESCON
maxon ESCON 運動控制器

汰舊管理

即使一項設計看似已完成且廣為接受,所使用的元件總有一天會面臨來到「壽命終止」階段並且被製造商停產的挑戰。您必須謹慎審視元件市場,並且對這個挑戰快速作出回應。這經常代表您必須找到替代品,而且即使新元件的規格表顯示提供相同的技術規格和插腳輸出,但仍必須進行驗證。最終仍導致後續開發、驗證和調整生產和測試設備等隱藏成本。這些工作一直都由 maxon 工程師負責。maxon 已建立了一套專業的汰舊管理方式。

  • maxon 的專業汰舊管理 = 在產品的整個生命週期內即時確保產品具有相同的技術規格的基礎。

持續發展控制器

我們不斷地開發新的控制器設計和元件,並且將其引進工業化的新產品中。如此一來,不僅可確保所有 maxon 控制器都能提供優質功能並適合每日使用,也使得新產品系列和功能的開發得以持續進行,並非只專注於單一短期需求。maxon 擁有一支由控制器、硬體和軟體工程師所組成的廣大團隊,長期參與這方面的工作。

  • 持續不斷的產品開發工作 = 適時推出新解決方案的基礎。

品質管制和責任

maxon 能夠在馬達、減速機、編碼器和控制器產品組合方面承擔所有責任並滿足最高品質標準。

  • maxon 是完整的產品和系統供應商 = 承擔責任的基礎

萬無一失:

maxon EPOS4 模組和 ESCON 模組是完美的折衷解決方案。您不需考慮運動控制和功率級的設計,只需輕鬆地將這些結構極為精實的模組插到您依據額外應用需求或特殊標準所設計的基礎電路板上。最後的成果是共享能力和責任,為您的最終產品帶來最好和最快的結果。

作者: Juergen Wagenbach