maxon Story
Circle Guitar:創造全新音樂形式


Circle Guitar 是一把傳統電吉他,但它配備了一個旋轉的節拍輪(sequencer wheel),能高速擊打琴弦,創造出最高達 300bpm 的節奏,並疊加多層音色。這項新型樂器依靠精密的控制與運動系統,實現節奏控制上的高精準度。
自 1950 年代初期以來,電吉他一直是流行音樂的標誌性樂器。然而,你可能從未見過,或聽過像這樣的電吉他。Circle Guitar 不用傳統方式撥弦或刷弦,而是透過一個旋轉的節奏輪自動高速擊打琴弦。
這個輪子最多可裝上 16 個磁吸撥片(picks),每次旋轉時成排的撥片會依序擊弦,輪子的轉速對應到由演奏者控制的節拍,最高可達 300bpm。
由於旋轉輪的自動擊弦可創造出人手無法達成的節奏,演奏者的右手也因此不再受限,能以全新的方式與吉他互動,例如雙手按和弦或進行震音(vibrato)。
更重要的是,吉他的拾音器(pickups)負責將琴弦震動轉換成可放大的電子信號,分離每根琴弦的聲音。結合這些特性,Circle Guitar 能創造出完全不同於傳統吉他的音色。
Radiohead 吉他手 Ed O’Brien 在試用了原型版本後表示:「偶爾你會遇上一件樂器,讓你完全顛覆對音樂的想像。這是一把令人驚嘆的新吉他,我毫不猶豫地下單了第一把。」
節奏機器
Circle Guitar 由 Circle Instruments 創辦人 Anthony Dickens 發明,他將這把吉他形容為一台「節奏機器」。
Anthony 說:「多年來,我一直在尋找一種原創的電子音樂製作方式,也一直在思考如何讓音樂影響設計,反之亦然。這個專案的起點是:如果你刷弦的動作永遠不停止,會怎麼樣?」
於是,他想到使用「輪子」的概念,不久後便在一家吉他店改裝了標準電吉他,加上手搖驅動的多撥片輪。六年後,這個設計已進化成電子驅動並可程式化的版本,目前原型機進入第二階段開發,正邁向量產。
節拍輪可以透過三種模式來控制:製作人模式(Producer Mode)使用 DAW(數位音訊工作站)或硬體音序器來編程並觸發 MIDI(樂器數位介面)訊號以驅動節拍輪;踏板模式(Pedal Mode)則是透過 MIDI 腳踏板來啟動節拍輪運作;演奏者模式(Player Mode)則可讓樂手在不依賴外部設備的情況下獨立操作,直接在吉他上透過敲擊節拍設定速度,並利用按鈕改變輪子的運作方式。
輪速可以快速變化,創造不同節奏、斷奏(stop-start strums)、變速連擊(rolls)與搖擺節拍(swing patterns),涵蓋龐克、氛圍、電子、嘻哈等多種音樂風格。撥桿開關還能讓各琴弦音量漸強或漸弱,甚至可以單獨啟用琴弦,依序演奏和弦的音符(琶音,Anthony 舉例像 Donna Summer 的《I Feel Love》)。
人手無法達成的演奏方式
製作人模式開啟了製作人與吉他手合作的新可能。製作人能在吉他手演奏時即時操控音色,創造全新的合作創作方式。
Anthony 表示:「我們可以讓輪子指數或對數加速,刷弦的方式是人手永遠無法達到的。由於輪子的節奏完全精準,並且可同時為每條弦進行琶音處理,我們甚至可以讓它聽起來像多位吉他手同時演奏不同的內容,而且完全同步。」
儘管 Circle Guitar 能創造出宛如異世界的音色,以及未來感十足的旋轉節拍輪,它的外觀依然保持傳統電吉他的樣貌。
Anthony 解釋:「創造新事物時,你必須讓人們願意跟隨你。如果把既有設計推得太遠,超過人們的預期,他們會抗拒、不相信。所以我希望 Circle Guitar 維持一個熟悉的外形。」
這把吉他同樣使用傳統材料製作——琴身為赤楊木(alder)、琴頸為楓木(maple)、指板則採用永續的 Richlite。節拍輪與電子元件由鋁材加工製成,內嵌在琴身中,並搭載 Circle Instruments 專屬的電路板(PCB)與控制程式,用來驅動負責輪子運動的 maxon 馬達。
動態控制與節奏協調
Anthony 表示:「在控制方面,最大的挑戰是讓節拍輪在位置、時間與速度上都精準運行。協調這三個因素是實現節奏精度與多樣變化的關鍵。」
為了平穩運行,驅動節拍輪的馬達非常重要。在最初的原型機中,Circle Instruments 選用了超過實際需求的馬達規格,一款過高扭力且速度過快的馬達,超過 300bpm 的節拍甚至難以分辨,這也使得樂器的體積變大。
與 maxon 合作後,工程團隊為 Circle Guitar 指定了一款尺寸精簡、扁平的無刷直流馬達,可完美嵌入吉他的原始結構。這款馬達採用創新鐵芯繞組與高性能稀土磁鐵,優化了運動精度,使 Circle Guitar 能在不同速度與節奏間平順切換。馬達的精巧設計同時有助於降低量產成本。
Anthony 解釋:「我們很清楚自己在聲音與電子控制上想要達到的目標,而 maxon 的工程團隊完全理解並精準找到我們需要的馬達類型。」
創造新的吉他音樂
Circle Guitar 與其核心的馬達驅動節拍系統,必須能承受舞台演出與運輸的嚴苛考驗,從錄音室到現場演出都要可靠。
Anthony 表示:「Idols 樂團的 Lee Kieran 曾使用 Circle Guitar,他現場充滿能量的演出的確震撼全場。我對這款樂器的耐用性充滿信心,我們的設計能承受高強度使用。」
Circle Instruments 的下一步是完成最終測試,進入量產階段,讓 Circle Guitar 能廣泛提供給專業音樂人與資深玩家使用。
Anthony 說:「創造一種新樂器意味著它與音樂人的創作會產生合作關係,音樂人會依照樂器獨特的特性與可能性去改變創作方式,而這些是他們原本不可能達到的。我們希望持續追求這些創新,讓音樂人能用全新方式表達自我。」
若想聽見並親眼見證 Circle Guitar 的演出,請點此
Photos copyright of Anthony Dickens and Simon Whitehead.