maxon Inside

10 個選擇 MDP 產品的理由

主題

Template DriveTech 1500x1000 serive 48h2Template DriveTech 1500x1000 serive 48h2

在超過 35 年的時間裡,maxon 法國和其 MDP 產品系列已幫助無數客戶為他們的應用找到了電動解決方案和標準配件,並合作開發了智慧化運動技術。線上技術顧問、網路商店、48 小時快速交貨、40,000 種產品庫存:S48 服務是能滿足您專案所有個別諮詢和快速交貨需求的最佳選擇。

Template DriveTech 1500x1000 serive 48h 4.jpg

10 個選擇 MDP 產品的理由:

  1. 線上技術人員為您解答技術性問題,找出您的需求。每個客戶都有專屬的聯絡人。
  2. 最慢 24 小時內立即回覆以釐清您的規格。
  3. 有庫存的標準產品解決方案並在 48 小時內交貨。
  4. 庫存有 40,000 種可能的產品組合,在我們的專門機電生產廠房現場組裝。馬達、減速馬達、印刷電路板、PLC、供電裝置:歡迎參閱 48H 產品系列目錄。
  5. 技術承諾:目前我們可提供您全套技術解決方案(馬達、減速機、電子裝置、電源裝置等),並保證能夠在您的應用中順利運作。若事與願違,我們將回到製圖板上,為您找出其他解決方案。
  6. 技術支援:為了讓您能夠輕鬆安裝和配置解決方案,我們的技術支援團隊將隨時待命。
  7. 整合設計部門:若您的專案需求超出標準產品範圍,我們會重新設計並製作客製化原型,為您的專案和公司發展提供最大支援。
  8. 品質管制保證:我們的 ISO 9001 v2015 流程以服務和客戶需求為組織核心。我們定期實施確實審核,確保我們的所有流程均符合標準期望。
  9. 「我們絕不放棄任何客戶。」這是公司客戶服務的準則之一。歡迎閱讀與 maxon 法國客戶關係部門主管 Jean-Marc Bunand 的訪談內容
  10. 我們的目標:100% 的客戶滿意度。
Gamme MDP template drivetech

我們的電動化專家隨時待命為您服務,與您共同開發您的專案。

週一至週五請來電至 +33 (0)4 72 019 019 或發送電子郵件至:contact.fr@maxongroup.com

作者: maxon France