maxon Story

雙眼視力 2.0:全球頂尖眼部手術技術

主題

160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyes160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyes

現今大多數類型的手術都已採用機器輔助系統,但眼部手術曾經是一個例外。一家荷蘭公司改變了這個情形。第一例使用輔助系統的手術順利成功。

Preceyes
160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyes
17_driven_3_2_16
Preceyes
160101-PRECEYES-Surgical-System-Copyright-and-courtesy-Preceyes

新的機器人系統用於治療視網膜病變的手術。

1/3


全球大約有 5 千萬至 7 千萬的人因視網膜病變而飽受視力受損的困擾。在許多情形中仍沒有適當的治療方式。對於外科醫師而言,眼部手術一直是很大的挑戰,穩定的雙手尤其是必要條件。例如治療視網膜剝離這樣的手術,便需要極高的精確度。說到精確度,人類的雙手就無法與機器人系統相提並論了。

 

精確度高出 10~20 倍


這也是 Preceyes 公司開發出一套全新眼部機器人系統的原因;這家公司是一家源自荷蘭恩荷芬大學的衍生公司。這套輔助系統專為治療視網膜病變所設計,相較於人類的手,精確度提高了 10~20 倍。這使得至今因為缺乏精確度而不可能執行的手術終於能夠實現——不僅是對於病患,對外科醫師也有極大的益處,因為這將大幅改進手術的效率和精確性。

全球第一場以機器人輔助的眼部內部手術由牛津 John Radcliffe 醫院成功進行。「這是累積了 10 年工作的成果。MacLaren 教授能夠輕鬆地執行手術,是機器人輔助眼部手術所邁出的重要一步,並且也明確地證明了我們的科技。」Preceyes 公司的醫療總監 Marc de Smet 表示。


手感反饋


作用原理很簡單:手術期間,外科醫生坐在患者頭部旁邊,透過顯微鏡觀察,同時他會操作一根搖桿,而搖桿的運動會被傳輸到機械臂(從屬裝置)。機器人會縮降搖桿運動的比例:若醫師移動搖桿 1 公分,機械臂的尖端僅會移動 1 公釐。同時,另一隻手則進行需要的手動工作。

系統的設計也能夠完全以運動控制來進行外科手術,也就是使用兩根搖桿和兩支機械臂。機器人系統具有手感反饋功能,使外科醫師不僅能夠看到,並且也感覺得到自己的動作;除此之外,系統還可以協助快速更換器械。這一點很重要,因為可以縮短手術時間。機械臂的運動由 maxon 高精度系統負責驅動。 

作者: Anja Schütz