maxon Story

隱藏威脅偵測技術革命

主題

product-airport-mockupproduct-airport-mockup

Radio Physics Solutions(RPS)是一家小型科技公司,總部位在英國劍橋市郊。這家不愛出風頭的小公司致力於研究尖端監測技術,至今已獲得不少獎項。

公共場所威脅監測是個嚴重的問題。目前的技術方法是依賴掃描儀器在高人數流量的區域裡對個人進行篩選,這些區域被分成多塊,但需要目標對象親自走過掃描區,如此便會形成瓶頸。RPS 公司最近推出了最新的全自動化產品 Optracon™,利用多個遠端安裝的感測器來監測隱藏的大規模傷亡威脅、隱藏的武器、爆炸物和其他危險物體,偵測距離最大可達 30m。  作為真正的感測器聯合解決方案,Optracon™ 會從雷達、影片畫面分析、LiDAR、機器學習演算法和人工智慧中收集資料,以數位形式解釋人群如何分組和流動。這項技術體積小,能夠自動掃描不受控制的擁擠公共空間,且不僅限於一個區域或是建築物。隨著周界增長,回應機有更多的時間來做出反應。


maxon 的馬達使得 RPS 能夠將監測技術提升至更高境界。Optracon™ 裡的馬達外殼專為此技術所設計。無刷 maxon EC frameless 45mm flat 盤式馬達負責驅動連接在一塊反射鏡上的滾筒和軸桿。一顆配備霍爾感應器的無刷 EC 32mm flat 盤式馬達則負責轉動這塊反射鏡。滾筒會建立基本的掃描模型。鏡片以不同直徑進行螺旋運動移動,無框馬達使得機構能夠以這種方式移動,而不需要客製化的產品。

A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror
A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror

無刷 maxon EC frameless 45mm flat 盤式馬達負責驅動滾筒和軸桿。

1/2

David Leonard 是 Radio Physics Solutions 的工程主管,他說:「maxon 是唯一能這麼方便地提供無框馬達的供應商;像我們這樣真的從頭開始設計的小公司,竟然可以讓製造商直接參與,這是無法以價值衡量的。maxon 的產品隨附所有必要的文件,這一點真的非常棒。你可以在組裝方面獲得優異的技術支援,甚至幫你分擔困難。maxon 真的希望確保我們獲得正確的產品來實現我們的目標。如此傑出的客戶支援,加上產品的優異性能和精確性,這正是我們 Radio Physics 所寻求的。」

rps47

David Leonard,Radio Physics Solutions 工程主管

Optracon™ 是保全篩選基礎設施的獨有技術,代表了理解和回應隱藏威脅監測的典範轉移。

Radio Physics Solutions 在全球多處部署,用於例如政府與皇家設施的邊境控制和保全等應用。

作者: Karen Whittaker