maxon Story

綠牆對抗氣候變遷

主題

Moosmaschine_1_1800x1200Moosmaschine_1_1800x1200

氣候變遷、微塵污染和綠化城市生活空間,都是我們未來社會的關鍵議題。在世界各地,都市計畫專家不斷地尋找綠色建築和綠色基礎建設的解決方案。為了能克服生態挑戰,Gartenheim 住宅合作社在過去八年來一直努力開發先進的垂直綠化系統——背後的動力來自 maxon。

綠色建築和垂直花園是未來趨勢

都市園林化、社區庭院和綠色城市建築:綠色都會空間作為人本和環境資源已蔚為風潮。這並非毫無原因:畢竟,城市被視為未來宜居的生活空間,吸引了愈來愈多人。同時,人們卻也日益嚮往大自然和它似乎承諾帶來的高水準生活。這個發展趨勢體現出全球城市必須從內部進行改善的挑戰,尤其必須要找到合適的解決方案來對抗日益嚴重的空氣污染和氣候變遷。

全球各地的知名都市計畫專家和建築師都在研發綠化城市的概念。他們經常面臨同一個主要問題:長期缺乏可用空間。這也是為什麼他們要開發高層建築的願景,在米蘭、東京或巴黎等主要城市建造整合森林和木材的摩天大樓。

這些計劃旨在利用建築物上繁茂的綠色植物——無論是垂直或平行——所形成的微氣候來對抗城市裡的不良空氣、城市噪音,並且提供天然遮蔭。

建築物牆體綠化的想法源自於 Stanley Hart White 教授,他在 1938 年獲得了專利。著名藝術家百水先生(Friedensreich Hundertwasser)也在他的房屋上採用綠色景觀,不過僅限於水平面。一直到法國園藝設計師 Patrick Blanc 的垂直花園出現,才使得 Stanley Hart White 的方法聞名於世。

漢諾威製造的造苔機

Günter Haese 博士是德國漢諾威 Gartenheim 住宅合作社主席。他自問:有什麼方法可以將植物融合到合作社的住宅計劃中,讓植物可以發揮建築與生態價值?他想像一個擁有垂直庭園的漢諾威,這些庭園將取代城市中的灰色混凝土牆,同時也是生物空調系統。在深入研究和與生物學家進行科學交流之後,這位工程師開始研發一種多用途的模組化垂直苔氈灌溉系統。Gartenheim 利用維護需求低且偏好酸性環境的豐厚綠苔,這種苔類非常適合城市空間。此外,這些韌性十足的孢子植物具有一系列令人訝異的生態功效:它們能夠吸附微塵、吸收環境中的酸性污染物、提高空氣溼度,且由於水分蒸發還可以產生降溫效果。

然而,一次又一次的事實證明,照料垂直庭園的一大挑戰就是灌溉問題。苔類沒有可以用來吸收所需水分的根,而是將溼氣儲存在其外部類似海綿的結構中。因此,在垂直面上,苔蘚只能從正面灌溉。

Gartenheim 的「造苔機」是目前唯一一套能夠在大面積上進行均勻的正面垂直灌溉、為苔蘚打造最佳生存環境的系統。這也是為什麼英國苔蘚學會將來自漢諾威的創新技術列為全世界最有趣的苔蘚計劃之一。

Moosmaschine_2_1800x1200

移動中的灑水臂不僅能平穩地在苔氈表面上下移動,還能在滑動過程中輕微抖動,以確保每一公釐都獲得水分。

獨一無二的苔氈灌溉垂直綠化系統

擁有專利的垂直綠化系統構想的背後原理:移動中的灑水臂不僅能平穩地在苔氈表面上下移動,還能夠在滑動過程中稍微抖動,以確保每一公釐都獲得水分。多餘的水會流入苔蘚四周的鋼盤內並且被回收利用。這表示,灌溉過程受到完善控制,水不會弄溼周遭區域。系統主要利用雨水灌溉苔蘚,有效構成圓滿的環境週期。

一條有數百個小孔的擺動噴水管平穩地從苔蘚表面移過。聰穎的設計採用大約 180 個由 Gartenheim 設計和製作的獨立組件,但是技術細節是肉眼看不到的,因為系統本身隱藏在綠色表面後方。

Moosmaschine_4_1800x1200
Moosmaschine_3_1800x1200
Moosmaschine_4_1800x1200
Moosmaschine_3_1800x1200

兩套新的垂直綠化系統和造苔機已在漢諾威服役。其他的正在規劃中。

1/2

為灌溉系統選出合適的組件是個挑戰。不僅僅只有苔氈,造苔機和所有相關組件也都必須長時間曝露在溼氣下。因此在確保系統使用壽命長這方面,抗鏽蝕性是最重要的因素。Günter Haese 博士仔細審視了許多組件,並對它們進行了一系列嚴格的測試。畢竟,這個宏大的垂直綠化系統計劃必須極為可靠,足以迎接未來的挑戰。在選擇正確零組件時,耐磨損、使用壽命長和高硬度也是重要條件。最後,全球領先高精密驅動系統供應商 maxon 的驅動模組和陶瓷軸完美符合這些嚴格條件,如今已成為這套垂直綠化系統的一部分。

灌溉系統可以製造成不同尺寸。此外,還可以將苔牆和供水系統直接整合在新建築物的外牆中,或是放置在住宅前面,作為雕塑裝飾。

作者: maxon HQ