maxon Inside

絕對零汙點

主題

cleanroom_maxon_1cleanroom_maxon_1

醫療技術不能容忍任何錯誤。這就是為什麼 maxon 要在經過認證的無塵室中製造微型馬達。建造這種特殊的設施必須花費極大的精力。

所有類型的產業都需要無塵室,例如醫療、食品技術和半導體工業。使用無塵室來製作電動馬達,乍聽之下似乎有點奇怪。然而,這正是 maxon 自 2019 年年初以來在其位於瑞士的嶄新創新中心裡所做的事。在面積超過 1200 平方公尺的無塵室裡,可以遵照嚴格的衛生標準製造驅動模組。然而,這是為了什麼?


要製作一顆強勁的馬達,例如用於工業自動化,需要工程技能、出色的工藝和清潔的環境——但不用無塵室。新的無塵室用來製造 maxon 的微型驅動模組:直徑僅數公釐的馬達。這種馬達尤其會被用在醫療技術中。在例如胰島素泵或是手持醫療儀器等醫療應用的驅動模組方面,maxon 已成為強大的合作夥伴。然而,有了新的無塵室,瑞士驅動專家正在為更嚴格和精密的應用做好準備,例如用於心室輔助器的可植入式驅動系統。 


數個月的籌備規劃


「對我們來說,規劃一個需通過認證的無塵室是一個全新但刺激的挑戰」,maxon 醫療科技部門的專案經理 Christian Kunde 說。這是經過巨大努力所取得的成果。「規劃工作大約花了 15 個月的時間,並且是與外部專家合作完成的。」的確:乍看之下,這只是一列列乾淨清潔的區域,有許多組裝站和顯微鏡,由玻璃窗隔開。其中的技術可真的說是藏在幕後:在隔間與天花板裡,有一排又一排的管線和數公里長的電纜。

cleanroom_maxon_2


此外,這個設施必須用於在無塵室裡產生更高的氣壓。運作原理為何?當無塵室的氣鎖打開時,乾淨的空氣會流至外部,旨在防止被汙染的空氣進入。若讓所有門都敞開,那就等於是致命的過錯。為了從一開始就防止這種情形發生,無塵室設有氣鎖,其中的氣壓略低於內部,但仍高於正常氣壓。另一個設備則用於防止一個氣鎖的兩扇門同時打開。「所以在這裡你不能從另一個房間對著我大喊大叫」,Christian Kunde 笑著說。


每分鐘都會測量一次空氣中的微粒濃度。除了無塵室之外,maxon 現在還有一個所謂的「優良產品製造規範」(GMP)區域。在這個區域裡,不僅會測量微粒濃度,還會檢測表面的微生物污染情形,以及空氣中的微生物、細菌和菌類——這裡重點再次放在未來的可植入式微型驅動模組醫療應用。


持續「稀釋」空氣


無塵室可區分為多個認證等級。maxon 無塵室是屬於較「宜人」的類型。  在開始工作前和工作期間,員工必須採取許多措施,例如戴髮網和穿無塵衣,即便如此,他們不是在另一個世界。這和奈米科技、製業工業或半導體製造業不同。這些產業裡的員工有時看起來就像在另一個星球上。用於維持低顆粒濃度的設備也不同:在 maxon 的無塵室裡,有源源不斷的過濾空氣流入。這股氣流會擾動室內的空氣,使其被抽出並過濾。這樣的持續氣體交換有效地「稀釋」了空氣中的微粒濃度。另一種被用於手術室的技術叫作「層流」。在這技術中,過濾空氣從天花板流至地板。目的不在於擾動空氣,而是要防止顆粒在房間內「漂浮」。

cleanroom_maxon_windings

這些線圈在 maxon 位於瑞士的無塵室裡製作完成。它們即將被用於直徑 6 mm 的無刷微型馬達。這些小馬達的市場需求量高,尤其是在醫療科技領域中。漆包銅線直徑小於 0.07 mm,大約和一根人髮一樣細。


 
作者: Adrian Venetz