maxon Story

水射流技術加速傷口癒合

主題

medaxis_debritom_quer_webmedaxis_debritom_quer_web

在世界各地,許多人因糖尿病和其他原因遭受慢性傷口的折磨。一種新的微型水射流技術有望改善治療效果。一顆強大的盤式馬達提供所需的水壓。

在清理傷口時,您會認為消毒藥水是專業人員的優先選擇。然而,醫生過去經常使用其他方法。例如,他們會用解剖刀切除壞死的組織、用吸收性組織包紮傷口,或甚至使用蒼蠅的幼蟲。每一種方法都有其優缺點。例如在使用解剖刀時,會有切除太多或是太少的風險。近年來,醫療技術工程師已針對袪除壞死組織開發出能有效徹底清理傷口的方法。這類的處理方式在技術上被稱為「清創手術」。

壓力清洗機的功能原理

一個備受矚目的新方法是使用微型水射流技術。泵浦產生高壓,並將消毒藥水透過噴嘴直接噴在傷口上。運作原理與人們用來清除花園石板上青苔的高壓沖洗機很類似——而瑞士公司 Medaxis 正是用這個比喻來解釋其產品的功能。經過數年的開發與測試之後,這家公司的 debritom+ 系統已在 2018 年的年初推出上市,並且很快在全球各地被用在門診病人的傷口護理站和急診室中。前途大有可為:Medaxis 已因其設備獲得了地區創新獎的表揚。

Medaxis_Insight_web
Medaxis_Debritom_Stehend_web
Medaxis_Insight_web
Medaxis_Debritom_Stehend_web

debritom+ 內部安裝了 maxon EC flat 90 馬達。

1/2

重新開始癒合過程

debritom+ 清創系統的設計旨在為那些正在與慢性或緩慢癒合傷口奮鬥的病患帶來福祉。這類傷口對於患者的生活品質有非常不利的影響,而且需要定期治療。若要重新開始癒合過程,必須要徹底且仔細地清潔。微型水射流技術能夠清洗和精準移除受感染和受損的組織。同時,集中的水射流會引發微出血,藉此進一步改善效果。一項研究證實了這一點。在這項研究中,90 名患者在三年的時間內接受了微型水射流技術的治療。相較於其他方法,他們的傷口癒合時間縮短了約 30 %。

精簡設計和高轉矩

作為擁有七名員工的新創公司,Medaxis 保留了隔鄰醫療工程公司 Carag 的服務,以開發自家的 debritom+ 清創系統。Carag 的專家面臨了重大挑戰,他們必須為前代機型進行現代化改良,同時又必須遵守所有醫療標準。工程師們所採取的措施之一,是用一顆 maxon EC flat 90 電動馬達取代了泵浦系統的氣動驅動器。這顆無刷盤式馬達結構設計小巧緊實,並且可以提供高轉矩。馬達利用齒形皮帶來驅動一根具有兩個氣缸的曲軸。如此便能夠在水射流中提供溫合的脈波。單一用途泵浦將驅動系統與水迴路隔離,以符合適用的衛生要求。

Medaxis 的公關 Melanie Süss 表示,已經收到醫院對於 debritom+ 的正面初步回饋意見:「剛開始都會有所保留。然而,一旦傷口專家使用了微型水射流技術,他們都非常興奮。」

圖片版權
Medaxis

作者: Stefan Roschi