maxon Inside

時間之河

主題

Beyond time 1500x1000 dt2Beyond time 1500x1000 dt2

臺灣藝術家陳湘馥透過充滿詩意的方式詮釋了時間相對性。她的作品「時間之河」(Beyond Time)正在星宇航空公司位於臺北的形象門市內展出,與充滿宇宙感的空間氛圍相互輝映。在 maxon 馬達的協助下,這件藝術品動了起來。

三顆圓球繞著一根軸在圓盤上無聲地滾動著。臺灣藝術家陳湘馥的作品「時間之河」會讓您聯想到天體的軌道,並非巧合。陳湘馥為臺灣星宇航空公司位於首都臺北的形象門市創造了這座動態藝術裝置,整體設計散發著星際太空感。空間、時間和科技是陳湘馥作品中的重要主題。

20220105-_DSC3269 v2

「時間之河」將時間呈現為一種認知秩序,為人們在對自身存在感到費解時指引方向。三顆圓球同時以不同的速度滾動,象徵了每個人對於時間的不同感知,有時候覺得快,有時候又覺得慢。由於這件藝術品是出於商業場所室內裝潢之需所設計,因此必須符合嚴格的要求條件。旋轉機構的馬達必須低速轉動(每分鐘 2 轉)、保持低轉矩(2 Nm),並且愈安靜愈好(低於 25 分貝)。它們必須長時間維持這種狀態運行——每週五天,一天八小時。維護需求也是愈少愈好。

「一切都順利進行」

maxon 推動藝術


maxon 的線上商店可以提供解方。三個轉盤中各自安裝有三顆無刷 EC 32 flat 盤式馬達。「一切都順利進行,」陳湘馥解釋說,「這些小馬達的尺寸合適而且都有庫存,是讓我們能夠遵守緊湊的時間表進行的唯一原因。」藝術家團隊尤其對於 maxon 線上商店上使用者友善的搜尋功能感到印象深刻。客戶可以輕鬆迅速地找到所有重要的產品資訊。而且,與當地專家聯絡的方式更是容易。「maxon 非常樂於提供協助,在短時間內幫我們找到了需要的產品,」陳湘馥強調。最後,所有元件都組裝完成,馬達起動,每個參與了這個專案的人都屏息以待......成功了!所有的計算和選用的元件都是正確的。那是一個激動人心的時刻。  

Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6
Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6

陳湘馥(33 歲),出生於臺灣臺北市,透過她的作品探討有關空間、科技和社會問題的主題。藉由將我們的生活經驗轉化為動態裝置,捕捉人類天性中的原始情感。

1/2

STAYING POWER EC 32 flat 盤式馬達每週五天、每天八小時持續運轉:裝置中採用的三顆低噪音 EC 32 flat 盤式馬達提供低轉速和低轉矩,構成完美的旋轉機構。


歡迎欣賞更多陳湘馥的作品: instagram.com/chenhsiangfu 


最新消息


歡迎閱讀最新一期的 maxon 《driven》雜誌,其中包含有關驅動技術各方面的精彩故事和有趣的技術性文章。

歡迎前往本公司網站探索:maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
作者: maxon HQ