maxon Inside

從實作到領導—— Daniel 的職涯之路

主題

QV2A7767QV2A7738

從充滿好奇心的動手實驗到領導團隊:Daniel Hug 展示了技術興趣和創造力如何塑造職業生涯。他在 maxon 的發展歷程,正是一個將實務經驗、進修學習與領導力成功結合的典範。

對技術充滿熱情的年輕人,是如何一步步成為在 maxon 肩負產品責任的高階管理人員?本文將帶您走進幕後,與 Daniel Hug 對談他的職業生涯、所面臨的挑戰以及他對現代領導力的見解。他的故事告訴我們,只要持續投入、不斷成長,並有勇氣轉換視角,一段學徒生涯也能走出真正的職業道路。

“我一直想知道事物是如何運作的”

從小開始,Daniel就對科技充滿著迷。無論是果汁機還是實驗室裡的馬達,他都想探究其中的原理,並嘗試修理,甚至讓它變得更好。“我常常把東西拆開來實驗,甚至把家中的窗簾改造成自動控制,”他笑著說。從小小的手工藝開始,最後成為了他的職業。

對他來說,選擇技術學徒是再自然不過的決定:實際動手操作、在實務中學習以及直接能實現想法的機會,都深深吸引著他。「你能切身體會到產業的氛圍,有時甚至會燙到手指。唯有如此,才能真正理解自己在做什麼。」

下一步:以理論奠基實務

在完成工程學習及累積幾年的技術與專案管理工作,Daniel面臨了一個關鍵問題:要繼續深入技術領域,還是要跨入更廣的領導領域?對他而言,答案很明確:「我想要參與塑造、承擔責任、發揮影響力。」於是,他兼職攻讀工業工程碩士學位,進一步鑽研商業管理、策略與產品管理。這並不是重頭開始,而是對既有能力的深化,目標是能夠做出更具遠見的決策,並在領導中發揮更大作用。
 

QV2A7714

領導不是管理,而是以身作則

如今,Daniel 作為技術服務部門經理,負責一個 10 人團隊,同時作為首席產品負責人,負責領導運動控制研發部門超過 30 名同仁的工作。這項工作專注於對機器和設備的精確運動控制,例如在機器人或醫療技術應用中,馬達的精確定位和驅動。他的領導風格建立於兩大支柱上:信任和以身作則。“我不想管理,我想要真正的領導,”他果斷地說。對他來說,這代表著誠實溝通、透明行事、保持開放,無論是順境或困難時期,都能以行動成為團隊的方向。

他的目標是創造一個能讓人充分發揮的環境。「你還必須學會放手,交付責任和指導,而不是控制。唯有如此,團隊才能取得永續的成果。」
 

平衡日常與未來策略

Daniel沒有所謂的「典型工作日」,而這正是他的角色有趣之處。有時是專注於產品平台的長期策略開發,有時則需即時支援研發團隊。他的核心理念始終如一:排除障礙,讓別人能更有效率地工作。他認為在短期客戶需求和長期產品策略之取得平衡,是最大的挑戰之一。

Daniel Hug

“如果我們今天不採取前瞻性地發展行動,五年後我們將沒有任何解決方案。”

無悔的選擇

儘管他的道路充滿挑戰,一路上要兼顧工作與進修,但Daniel從未後悔過自己的決定。「我是一個樂觀主義者。我相信,只要用心做出選擇並全力投入,每個決定都能發揮最大的價值。」尤其是在壓力大的時刻,這有助於他保持冷靜、設定優先順序並清晰的回應挑戰。「我們的工作並非直接攸關人命。這有助於保持正確的觀點。」

停滯不是選項

在這個快速運轉的世界中,持續學習與自我成長比以往任何時候都重要。與同事交流、閱讀專業期刊、參加展覽會與線上研討會,這些都是Daniel日常生活的一部分。「你必須隨時保持敏銳,關注各個方向的動態。」他目前對行為模式這個主題,以及如何有策略地影響它特別感興趣。這不僅是他的職業課題,也是個人的興趣。

給年輕人才的建議

對於熱愛科技的年輕人,Daniel有一個明確的建議:「要從實務開始!」對他而言,先透過實習訓練累積經驗,再進入大學或技職體系深造,才是最理想的成長道路。「除了能更深入理解實務,也會更享受理論,並帶著寶貴經驗邁向下一個階段。」