maxon Story
Schrumpffolien-Verpackungsanlage


Die Automation gewinnt zunehmend an Bedeutung für die Industrie. Die Agrar-und Lebensmittelbranche ist einer der Sektoren, der diesen Wandel vollzieht. Ein türkisches Unternehmen entwickelt Maschinen, um diese Industrie zu automatisieren. Dabei setzt es Motor-Getriebe-Einheiten von Varvel ein, die im MDP-Portfolio erhältlich sind und innerhalb von 48 Stunden geliefert werden können.
Automatisierung der Agrar- und Lebensmittelbranche
Mithilfe der Automation erzielt die Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine gleichbleibende Produktqualität, gesteigerte Effizienz, schnellere Verpackungsprozesse und ein reduziertes Handling.
Ein türkisches Unternehmen, das in dieser Branche tätig ist, produziert über 40 verschiedene Maschinenmodelle und -typen, darunter auch manuelle Schrumpffolien-Verpackungsmaschinen, Schrumpffolien-Verpackungsmaschinen mit Versiegelung und Hochleistungs-Schrumpffolien-Verpackungsmaschinen mit kontinuierlicher Klebetechnologie.
Die Maschinen des türkischen Unternehmens erkennen automatisch Produkte unterschiedlicher Grössen und sorgen für eine gleichbleibende Verpackungsqualität. Sie eignen sich ideal für Produkte unbeständiger Grösse und zeichnen sich durch eine einfache Bedienung, ausgezeichnete Wärmedämmung und keramikbeschichtete Schweissklingen aus. Das Unternehmen bietet zudem Projekte und AC-Lösungen an, mit denen Betriebe das Verpacken an den Produktionslinien schneller und effizienter implementieren können.
Varvel-Technologie als zentrale Komponente des Systems
Die Varvel Group entwickelt und produziert Getriebe und Antriebe mit variabler Drehzahl in Italien für stationäre Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Leistung, u. a. in den Bereichen Agrar- und Lebensmittelbranche, Industrie, automatische Türen sowie Zutrittskontrolle.
Die Getriebe der RT-Baureihe sind für ihr Design und ihre einzigartige Ausfallsicherheit bekannt.
Für die Agrar- und Lebensmittelindustrie setzt das türkische Unternehmen Motoren mit Schneckengetrieben der Varvel RT-Baureihe in den Baugrössen 28, 40 und 50 in ihren Maschinen ein. Die hochwertigen Varvel RT-Motor-Getriebe-Einheiten sorgen dafür, dass die Maschinen des Unternehmens geräuscharm, vibrationsfrei und reibungslos funktionieren. Sie ermöglichen hohe Produktionsvolumen sowie einen einfachen und schnellen Wechsel des Schrumpffilms. Die Modelle sind benutzerfreundlich, bieten Spitzenleistung und automatische Firmware-Updates per USB.
Die hier verwendeten Schneckengetriebe der Varvel RT-Baureihe gewährleisten eine ausgezeichnete Ausfallsicherheit für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Leistung. Die wartungsarmen und leistungsoptimierten Getriebe sind zudem vielseitig einsetzbar und passen sich flexibel an jede Anwendung an. Damit erfüllen sie die Anforderungen eines breiten Anwenderkreises. Ferner verringern sie die Betriebskosten sowie die Auswirkungen der Maschinen auf die Umwelt.
Siehe auch: Untersetzungsgetriebe: was Sie wissen müssen
Eine starke Partnerschaft mit dem italienischen Hersteller
Die Varvel Group entwickelt und produziert Getriebe und Antriebe mit variabler Drehzahl in Italien für stationäre Anwendungen mit niedriger oder mittlerer Leistung, u. a. in den Bereichen Agrar- und Lebensmittelbranche, Industrie, automatische Türen sowie Zutrittskontrolle. Varvel ist in mehr als 60 Ländern auf fünf Kontinenten tätig.
Zudem ist das Unternehmen ein langjähriger Partner des MDP-Portfolios und kombiniert seine Getriebe im Bereich der Hochleistungs-AC-Motoren mit dem Know-how von MDP. Die Produktpalette ermöglicht die Entwicklung einzigartiger Kombinationen von Multi-Technologie-Motor-Getriebe-Einheiten. Die MDP x Varvel Produktreihe bietet wettbewerbsfähige und kundenorientierte Lösungen.
Produkte der MDP x Varvel Produktreihe sind ab Lager im MDP eShop erhältlich und werden innerhalb von 48 Stunden an Sie ausgeliefert. Kontaktieren Sie Ihre Call-Center-Expert:innen, um technische Unterstützung bei der Wahl Ihrer optimalen Antriebslösung zu erhalten.