Media Release 10.09.2024
Volle Kontrolle dank ESCON2: Vom einfachen Lüfter bis zum komplexen Logistikroboter
In einer Welt, in der Präzision und Effizienz entscheidend sind, setzt maxon die Messlatte hoch. Mit der Einführung der ESCON2 Servokontroller und der benutzerfreundlichen Motion Studio Software entsteht eine neue flexible Plattform. Hier finden Ingenieure die Werkzeuge, um ihre innovativsten Ideen umzusetzen – oder bestehende Geräte zu optimieren.
ESCON2 Controller setzen auf die neueste Technologie in Halbleiter- und Leiterplattenfertigung. Dadurch erreichen sie eine bisher unerreichte Leistungsdichte und Regelperformance bei Drehmoment und Drehzahl. Funktional knüpfen sie nahtlos an ihre Vorgängerversionen an und bieten zusätzliche Features. «Das modulare Konzept ermöglicht es, unsere Produkte reibungslos in jede Anwendung zu integrieren», sagt Produktmanager Philipp Marchand.
Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen
Dank ihrer Vielseitigkeit lassen sich ESCON2 Steuerungen in unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen. Sie eignen sich gleichermassen für einfache analog/digital kommandierte Standalone-Applikationen wie Lüfter, Scanner und Pumpen sowie für anspruchsvolle CANopen-basierte Systeme in AGVs, Hand Tools oder Logistik- und Beförderungsanwendungen. Philipp Marchand ergänzt: «Dieser Ansatz sorgt dafür, dass sowohl einfache als auch komplexe Antriebe von unserer Technologie profitieren.»
Motion Studio: Einfach. Intuitiv. Leistungsstark.
Die neu entwickelte Software Motion Studio hebt die Konfiguration und den Betrieb von Antriebssystemen auf ein neues Level. Eine benutzerfreundliche Oberfläche und leistungsstarke Analysewerkzeuge vereinfachen die Arbeit für Ingenieure erheblich. Motion Studio unterstützt die neuen ESCON2 Produkte und alle bestehenden ESCON Controller und bietet damit ein einheitliches Tool für die gesamte Antriebspalette. «Dank dieser Software wird die Arbeit mit unseren Produkten noch einfacher und effizienter», ist Philipp Marchand überzeugt.
Die neuen Produkte im Detail:
ESCON2 Module 60/30: Das leistungsstärkste Derivat der Produktlinie.
- Leistung: 1'800 W Dauerleistung / 3'600 W Spitzenleistung
- Spannung / Strom: 60 V / 30 A
ESCON2 Compact 60/30:
- Leistung: Gleich wie das Module 60/30, jedoch mit industriellen Steckverbindern für den direkten Anschluss.
ESCON2 Micro 60/5: Viel Leistung auf kleinstem Raum.
- Leistung: 300 Watt Dauerleistung / 600 Watt Spitzenleistung
- Spannung / Strom: 60 V/ 5 A
- Ein Evaluation Board für die einfache Inbetriebnahme steht zur Verfügung
Features:
- Leistungsstark: Bieten mehr Power auf wenig Fläche.
- Dynamisch: Setzen auf modernste Regelalgorithmen, die auch ohne hochauflösende Geber performen.
- Vielseitig: Unterstützen bürstenbehaftete DC- und bürstenlose EC (BLDC)-Motoren mit vielfältigen Feedbackmöglichkeiten
- Anschlussfähig: Interagieren mit verschiedensten I/O Funktionen und Bus-Systemen
- Zukunftssicher: Regelmässige Firmware- und Softwareupdates ermöglichen zusätzliche Funktionen und Optimierungen
- Anpassbar: Die Steuerungen werden je nach Kundenbedürfnissen auch individuell aufgebaut
Verfügbarkeit:
Alle drei Produkte sind ab sofort verfügbar und bieten Ingenieuren die Flexibilität und Leistung, die qualitätsbewusste Anwender für ihre anspruchsvollsten Projekte benötigen.
Ausblick:
Die ESCON2-Linie wächst weiter:
- ESCON2 Nano 24/2: Für hochminiaturisierte Anwendungen. Ab Herbst 2024 verfügbar.
- ESCON2 Module/Compact 60/12: Allrounder für Anwendungen mit mittlerem Leistungsbedarf. Als integrierbares Module oder anschlussfertige Compact erhältlich. Verfügbar ab Anfang 2025.
- ESCON2 60/8: Robuste Variante mit Gehäuse für einen breiten Einsatzbereich. Geplant ab Frühjahr 2025.
- ESCON2 Compact 60/5: Allrounder für Anwendungen mit moderatem Leistungsbedarf. Ab Sommer 2025 verfügbar.
Learn more: