Media Release 09.04.2026
maxon auf der Hannover Messe 2026: Robotik-Antriebe, die neuesten Portfolio-Zugänge und funktionale Sicherheit
Auf der Hannover Messe 2026 präsentiert sich maxon mit einem aktualisierten Messe-Auftritt. Vom 20. bis 24. April stellt das Team von maxon Deutschland die neuesten Highlights aus unserem Produktportfolio vor.
Auf der Hannover Messe präsentiert maxon traditionell seine neuesten Portfolio-Neuzugänge. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher an unserem Stand:
Robotik-Lösungen: Die High Efficiency Joints (HEJ) von maxon sorgen für Bewegung in der Robotik. Sie ermöglichen, dass humanoide Roboter sich in unstrukturierten Umgebungen bewegen können, eignen sich aber auch für Industrie-Anwendungen. An der Hannover Messe zeigen wir den bewährten High Efficiency Joint 90 - sowie die neue kleinere Version HEJ 70.
Antriebe: In unserem Highlight-Vitrinen zeigen wir eine breite Auswahl an maxon Antrieben, kombiniert mit Getrieben und Sensoren. Darunter den EC frameless DT 50 M: Leicht integrierbar in Kundenanwendungen dank getrenntem Stator und Rotor, mit hoher Effizienz und dynamischem Drehmoment. Oder den ECX PRIME 16L - die Langversion unseres bürstenlosen Motors mit eisenloser Wicklung. Dies sind nur zwei von vielen Neuzugängen.
Getriebe: Seit dem Launch unserer neuen Wellgetriebe-Serie GSW haben wir diese stetig weiterentwickelt. Unsere Wellgetriebe übertragen hohe Drehmomente präzise und effizient und sind mit einer Vielzahl an maxon-Antrieben kombinierbar. In Hannover zeigen wir zum Beispiel das GSW 20 in Kombination mit dem Antrieb ECX PRIME.
Industrieantriebe: Unsere IDX-Serie erfüllt Industrie-Standards und ist eine bewährte Plug and Play-Lösung - für Industrie-Applikationen oder autonome Fahrzeuge in der Logistik. An der Hannover Messe präsentieren wir den IDX 70 Safe Control, der über integrierte funktionale Sicherheit bis SIL3 Ple Cat.3 verfügt.
Präzision, Leistung und integrierte Sicherheit
Elektronik: Auch in diesem Bereich spielt funktionale Sicherheit eine immer größere Rolle, weshalb maxon die Steuerungs-Lösungen entsprechend weiterentwickelt. Ein Beispiel dafür ist der EPOS4 Compact 60/20 STO (Safe Torque Off). Zu sehen sind auch die kleinsten Steuerungen im maxon Portfolio, ESCON2 Nano 24/2 und ESCON2 Micro 60/5. Ebenfalls präsentieren wir den MiniMACS6, unser frei programmierbarer Mehrachsen-Controller – neu auch mit Profinet-Schnittstelle. Zudem demonstrieren wir unsere Lösung für Predictive Maintenance maxon MIND und erläutern, warum der Motor der beste Sensor in einer Kundenapplikation ist.
Parvalux: Das zu maxon gehörende englische Unternehmen Parvalux ist auf kleine und mittlere Getriebemotoren spezialisiert. Parvalux-Lösungen bewegen Scheibenwischer in Hochgeschwindigkeitszügen oder Patienten in Krankenhäusern. Auf der Hannover Messe zeigen wir, wie sich maxon- und Parvalux-Produkte ideal kombinieren lassen. Etwa der maxon Industrieantrieb IDX mit dem Parvalux-Winkelgetriebe GB 28.
An unserem Stand präsentieren wir zudem verschiedene Live-Demos, die unsere Antriebslösungen in Aktion zeigen. Zudem steht das Team von maxon Deutschland für Fragen aller Art bereit.
Sie finden uns an der Hannover Messe in der Halle 13, Stand C51
Für weitere Informationen wenden Sie sich an den maxon Newsroom.
Mehr über unsere Lösungen.