Media Release 18.11.2026
maxon an der SPS 2026: Funktionale Sicherheit für Robotik-Gelenke und Lösungen für die mobile Automation
An der SPS-Messe Nürnberg 2026 vom 24. bis 26. November 2026 präsentiert maxon neue Produkte für Robotik und industrielle Automation. Im Mittelpunkt stehen neue Antriebslösungen, funktionale Sicherheit und intelligente Technologien. An unserem Messestand wird die Systemkompetenz von maxon am Beispiel eines autonomen mobilen Roboters (AMR) erlebbar – von einzelnen Komponenten über integrierte Antriebssysteme bis hin zu Engineering und Predictive Maintenance.
Die Anforderungen an moderne Automationslösungen steigen: Gefragt sind kompakte, leistungsfähige Antriebe, die sich einfach integrieren lassen und gleichzeitig höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Zuverlässigkeit genügen. maxon baut deshalb sein Portfolio an Lösungen mit funktionaler Sicherheit kontinuierlich aus. Gute Beispiele hierfür sind die High Efficiency Joints für die Robotik sowie der Industrieantrieb IDX. Beide zeigen, wie sich leistungsfähige Antriebstechnik und Sicherheitsfunktionen in moderne Maschinen- und Roboterkonzepte integrieren lassen.
Auch den Messeauftritt hat maxon weiterentwickelt. Der Stand bietet den Besucherinnen und Besuchern neue Möglichkeiten, Technologien und Produkte nicht nur kennenzulernen, sondern auch im Zusammenspiel zu erleben. Ein autonomer mobiler Roboter (AMR), wie er beispielsweise in der Logistik zum Einsatz kommt, bildet dabei das verbindende Element. Anhand dieser konkreten Anwendung zeigt maxon das Zusammenspiel seiner Kompetenzen: von Motoren, Getrieben und Steuerungen über komplette Antriebssysteme wie den maxon Wheel Drive und kundenspezifische Engineering-Lösungen bis hin zu intelligenten Funktionen. Dazu gehört auch maxon MIND, die Plattform für Predictive Maintenance, die Zustandsdaten nutzt, um Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen. Damit wird deutlich, wie maxon seine Kunden weit über die Lieferung einzelner Antriebskomponenten hinaus unterstützt.
Produktneuheiten und Highlights am maxon Messstand
High Efficiency Joints mit funktionaler Sicherheit: Die High Efficiency Joints von maxon sind eine etablierte und skalierbare Plattform hochintegrierter Quasi-Direktantriebe für moderne Robotik. Sie kommen bereits in humanoiden Robotern, vierbeinigen Robotern und Manipulatoren zum Einsatz. Mit der neuen Variante mit funktionaler Sicherheit erweitert maxon die Plattform um integrierte Sicherheitsfunktionen, ohne Kompromisse bei Baugrösse oder Systemintegration einzugehen. Die Antriebe bleiben rückwärtskompatibel zu bestehenden High Efficiency Joints und bieten Funktionen wie Safe Limited Torque, die insbesondere für Manipulationsaufgaben relevant sind. Damit schafft maxon die Grundlage für zukünftige Anforderungen an sichere und dynamisch balancierende Robotersysteme.
Steuerung ESCON2 neu mit Positionierfunktion: Die Servoregler der ESCON2-Familie erhalten eine neue Funktion: Mit einem kostenlosen Firmware-Update wird die bestehende Hardware zum CANopen-Positionierregler. Unterstützt werden unter anderem Profile Position, Cyclic Synchronous Position und Homing. Auch die Haltebremse lässt sich direkt über den Antrieb steuern. Das Update ist ab Dezember 2026 verfügbar und ermöglicht es, bereits installierte ESCON2-Antriebe ohne Hardwarewechsel aufzurüsten. Die ESCON2-Plattform umfasst neun Varianten von Nano bis Compact und eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum, von Laborautomation und Optik bis zu AGVs und Logistik.
Frameless-Portfolio erweitert: maxon baut seine Produktfamilien an Frameless-Motoren weiter aus. Die EC frameless Dynamic Torque Familie umfasst neu vier Durchmesser. Der hohe Kupferanteil ermöglicht eine hohe Drehmomentdichte und Dynamik. Integrierte Hallsensoren benötigen keinen zusätzlichen Bauraum in der Motorlänge, während eine grosse Hohlwelle Platz für Kabel und weitere Integrationselemente bietet. Ergänzt wird das Portfolio durch den EC frameless High Torque. Er bietet eine kosteneffiziente Alternative für Anwendungen mit höheren Stückzahlen und begrenztem Budget.
Neue Grössen bei den Wellgetrieben: Auch das Sortiment der Wellgetriebe wächst: Neue kompakte Baugrössen mit Durchmessern von 20, 30, 40 und 70 mm erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Die spielfreien Getriebe ermöglichen hochpräzise Positionierung bei hoher Torsionssteifigkeit und Wiederholgenauigkeit.
Besuchen Sie uns an der SPS 2026: Halle 4, Stand 239
Erleben Sie die Antriebslösungen von maxon im Zusammenspiel und entdecken Sie, wie sich aus einzelnen Komponenten komplette, intelligente Systeme entwickeln lassen. Unsere Expertinnen und Experten freuen sich auf den persönlichen Austausch.
Weitere Informationen
Für weitere Informationen steht Ihnen Lena Gulder, Marketing Manager maxon Germany, zur Verfügung:
Telefon +49 89 420 493-59
Bildmaterial
Bilder zu dieser Mitteilung können mit einem Klick auf den Download-Button dieser Meldung heruntergeladen werden. Das Bildmaterial darf nur im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über maxon verwendet werden.
Über maxon: Der Schweizer Spezialist für Qualitätsantriebe
maxon ist ein führender Anbieter von präzisen Elektromotoren und Antriebssystemen, der Antriebslösungen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Kunden in den Bereichen Medizintechnik, industrielle Automation, Luft- und Raumfahrt, Mobilität und Robotik zugeschnitten sind. Das 1961 gegründete Schweizer Unternehmen befindet sich im Besitz der Familie Braun und hat seinen Hauptsitz in Sachseln (OW). Die maxon Gruppe beschäftigt weltweit rund 3400 Mitarbeitende an zehn Produktionsstandorten und ist in über 40 Ländern vertreten.