Media Release 16.04.2018

Ein Kraftbündel mit tollen Regeleigenschaften.

EC-i30_iE
Der bürstenlose DC-Motor EC-i 30 mit integrierter Elektronik. ©maxon motor ag

maxon präsentiert den EPOS4 70/15 Controller.


Die Antriebspezialisten von maxon motor haben die Positioniersteuerung EPOS4 70/15 entwickelt, die bisher kräftigste Version dieser Reihe mit einer maximalen Leistung von 2,1 kW. Aber auch im Bereich der BLDC-Motoren gibts eine spannende Neuheit.  

EC-i30_iE
EPOS4_70-15_closed
EC-i30_iE
EPOS4_70-15_closed

Der bürstenlose DC-Motor EC-i 30 mit integrierter Elektronik. ©maxon motor ag

1/2

maxon motor lanciert mit der EPOS4 70/15 Positioniersteuerung die leistungsstärkste Version der Produktlinie. Die CANopen Steuerung mit EtherCAT-Option im robusten Metallgehäuse liefert eine Abgabeleistung von bis zu 2,1 kW und ist für die Ansteuerung von bürstenbehafteten DC- als auch bürstenlosen BLDC-Motoren geeignet.
Die EPOS4 70/15 besticht durch umfangreiche Funktionalitäten und einfache Bedienung. So lassen sich die digitalen und analogen Anschlüsse konfigurieren und unterschiedlichste Feedbacksysteme einsetzen. Zudem ermöglicht die dazugehörige Software EPOS Studio eine einfache Inbetriebnahme und Einbindung in verschiedenste Mastersysteme. 

 

Alle Neuheiten an der Hannover Messe


Neben der neuen Positioniersteuerung präsentiert maxon an der Hannover Messe auch eine Innovation bei den bürstenlosen Antrieben. Der kräftige und kostengünstige EC-i 30 Motor ist jetzt mit integrierter Elektronik verfügbar. Dies ermöglicht eine dynamische digitale Drehzahlregelung von Pumpen, Lüftern, Scannern und vielen anderen Anwendungen.  
Weitere Neuheiten sowie die ganze Produktepalette von maxon motor – von Motoren, Getrieben, Steuerungen bis zu Systemen – finden Sie an der diesjährigen Hannover Messe vom 23. bis 27. April:

Halle 15, Stand D09 – Industrial Automation
Halle 5, Stand A13 – Industrial Supply (maxon ceramic)
Halle 16, Stand D35 – Job and Career


Direkt zu den maxon motor Produkten: shop.maxonmotor.ch