Media Release 21.05.2018

Der Flachmotor für starke Momente.

07_maxon_1_1_18
Der neue BLDC-Motor von maxon: EC flat 90 mit 260 Watt. ©maxon motor ag

maxon BLDC-Motor EC 90 flat mit 1 Nm.


Maximales Drehmoment auf kleinstem Raum: Das bietet der neue bürstenlose Flachmotor EC 90 flat von maxon. Er und alle anderen Antriebe dieser Motorenreihe sind ab sofort auch als Kabelversionen erhältlich. 

07_maxon_1_1_18
EC45_flat_Kabelversion
07_maxon_1_1_18
EC45_flat_Kabelversion

Der neue BLDC-Motor von maxon: EC flat 90 mit 260 Watt. ©maxon motor ag

1/2

Der Antriebsspezialist maxon motor hat seinen bürstenlosen Flachmotor EC 90 flat komplett überarbeitet und optimiert. Der Antrieb mit einem Durchmesser von 90 Millimetern ist neu in zwei Varianten erhältlich – mit 160 oder sogar 260 Watt. In der letzteren Ausführung liefert der Motor ein beeindruckendes Dauerdrehmoment von 1 Nm, womit er zum kräftigsten Mitglied der maxon Antriebsfamilie wird. 

Seine Eigenschaften machen den EC 90 flat mit 260 Watt besonders interessant für den Einsatz als Direktantrieb, also ohne Getriebe. Zum Beispiel bei Radantrieben, Logistiksystemen oder Pumpen. In Kombination mit dem MILE-Encoder kann dieser BLDC-Motor auch hervorragend für Positionieraufgaben eingesetzt werden.

maxon bietet die neuen Versionen des EC 90 flat auch als Kabelversionen an. Das Gleiche gilt für die kleineren Motoren, die EC 45 flat. Die Kabel sind standardmässig am Motor montiert und mit einem Stecker ausgerüstet. Weitere Informationen dazu gibt es auch im Online-Shop: shop.maxonmotor.ch