Media Release 25.11.2024
Das sind die maxon Produkt-Neuheiten
Im Herbst 2024 hat maxon eine Reihe innovativer Neulancierungen und Weiterentwicklungen auf den Markt gebracht. Ob ein Antrieb mit nur 16 Millimetern Durchmesser, eine Steuerung, die sich selbst in den engsten Raumverhältnissen problemlos integrieren lässt, oder ein robuster und zuverlässiger Robotik-Aktuator – diese und viele weitere spannende Produkte präsentieren wir in unserem jährlichen Produktvideo.
Das Video mit der Vorstellung der neuen maxon Produkte ist hier auch auf YouTube abrufbar.
Und das sind die neuen Produkte von maxon im Detail:
ECX PRIME 16 L
Mit dem ECX PRIME 16 L steht eine zweite Baugrösse der äusserst leistungsstarken PRIME Motorenbaureihe im maxon Portfolio zur Verfügung. Ausgerüstet mit eisenlosen Wicklungen und 4poligen Rotordesigns weisen die bürstenlosen PRIME Motoren eine ausgeprägte Drehzahlsteifigkeit auf.
Ebenfalls charakteristisch für den 53 mm langen ECX PRIME 16 L sind die hohen Drehmomente von bis zu 25mNm, bei gleichzeitig hohen Drehzahlen von bis zu 40'000 Umdrehungen pro Minute.
Den erstmals mit einem Durchmesser von 16mm verfügbaren 4-pol-Motor gibt es auch als sterilisierbare Variante, die sich zum Beispiel für medizinische Handgeräte eignet.
Frei von Rastmomenten kann der ECX PRIME 16 L mit einer Vielzahl von anderen maxon Komponenten kombiniert werden, um ein passgenaues Antriebsystem für die jeweilige Anwendung zu generieren.
ECX FLAT Plattform
Bei den ECX FLAT Motoren mit integrierter Elektronik handelt es sich um kompakte, bürstenlose maxon Motoren mit Durchmessern von 22 bis 42 mm, ideal für begrenzte Platzverhältnisse. Die als Aussenläufer konzipierten Motoren erreichen bis zu 15'000 Umdrehungen pro Minute. Zudem können sie je nach Baugrösse mit Getrieben und Encodern kombiniert werden.
Durch die innovative Wickeltechnologie und leistungsstarke Magnete verfügt der ECX FLAT über ein einzigartiges Verhältnis von Drehmoment zu Grösse. Die bürstenlosen DC-Motoren sind als Standardversionen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis oder als High-Torque-Versionen für maximales Drehmoment erhältlich.
Die ECX FLAT gibt es neu auch als Version mit integrierter Elektronik. Diese lassen sich einfach über vier digitale und analoge Ein- und Ausgänge steuern. Einzigartig ist, dass die umfangreichen Funktionen und Parameter des integrierten Drehzahlreglers direkt online konfiguriert werden können.
ESCON2 Controller
Mit der Einführung der ESCON2 Servokontroller und der benutzerfreundlichen Motion Studio Software hat maxon eine neue flexible Plattform geschaffen. ESCON2 Controller setzen auf die neueste Technologie in Halbleiter- und Leiterplattenfertigung. Daraus resultiert eine bisher unerreichte Leistungsdichte und Regelperformance hinsichtlich Drehmoment und Drehzahl. Die Steuerungen bieten zusätzliche Features und sind modular aufgebaut, sodass sie einfach in verschiedenste Anwendungen integriert werden können.
Die ESCON2 Controller sind vielseitig einsetzbar – von einfachen eigenständigen Anwendungen wie Lüftern oder Pumpen bis hin zu anspruchsvollen, CANopen-basierten Systemen in AGVs und Handgeräten. Neu hinzugekommen ist die ESCON2 Nano 24/2 für hochminiaturisierte Anwendungen.
Nebst den Controllern hat maxon auch die neue entwickelte Software „Motion Studio“ veröffentlicht, mit der alle ESCON2 sowie bestehende ESCON Produkte konfiguriert werden können.
IDX 70 mit GB65 Getriebe von Parvalux
maxon IDX 70 ist ein kompakter, leistungsstarker bürstenloser Gleichstrommotor mit integriertem EPOS4 Controller und robustem Gehäuse. Er bietet bis zu 750 W Leistung und 6000 U/min und eignet sich mit seinem IP65-Schutz für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Robotik, Automatisierung und Logistik. Der IDX 70 unterstützt EtherCAT- und CANopen-Kommunikation und lässt sich einfach konfigurieren. Ein integrierter Temperatursensor schützt vor Überhitzung und sorgt für sicheren Dauerbetrieb.
Der IDX 70 ist in Kombination mit dem GB65 Winkelgetriebe von Parvalux optimal für Anwendungen in Landwirtschaft, Medizin und Lagerautomatisierung. Das Getriebe mit bis zu 300 Nm Drehmoment arbeitet effizient, geräuscharm und ist IP67 geschützt.
HEJ90 Robotik Aktuator
Das High Efficency Joint 90 ist ein kompaktes, integriertes Antriebssystem für die Robotik. Es enthält alle notwendigen Subsysteme wie Elektronik, Motor, Getriebe und Sensorik. Das HEJ90 ist vollständig gekapselt, stoss- und wassergeschützt und für Dauerbetrieb ausgelegt, bei Bedarf mit aktiver Kühlung. Dank hoher Robustheit, fortgeschrittener Regelungsmöglichkeiten und langer Lebensdauer ist das System ideal für alle Robotikanwendungen geeignet. Mit passenden Simulationsmodellen wird ausserdem eine präzise Systemplanung und Optimierung ermöglicht.
Weitere Informationen
Für Auskünfte steht die maxon Pressestelle zur Verfügung:
Telefon: +41 41 662 43 81
E-Mail: media@maxongroup.com
Bildmaterial
Bilder zu dieser Mitteilung können mit einem Klick auf den Download-Button am Beginn dieser Mitteilung heruntergeladen werden. Das Bildmaterial darf nur im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über maxon verwendet werden.
Über maxon: Der Schweizer Spezialist für Qualitätsantriebe
maxon ist ein führender Anbieter von präzisen Elektromotoren und Antriebssystemen, der Antriebslösungen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Kunden in den Bereichen Medizintechnik, industrielle Automation, Luft- und Raumfahrt, Mobilität und Robotik zugeschnitten sind. Das 1961 gegründete Schweizer Unternehmen befindet sich im Besitz der Familie Braun und hat seinen Hauptsitz in Sachseln im Schweizer Kanton Obwalden. Die maxon Gruppe beschäftigt weltweit rund 3300 Mitarbeitende an neun Produktionsstandorten und ist in über 40 Ländern vertreten.