maxon Story

Parvalux: von Chocolatiers hoch geschätzt

Themen

Template DriveTech Parvalux chocolatTemplate DriveTech Parvalux chocolat

Die Kunst der Schokoladenherstellung erfordert Präzision, Geduld und Disziplin. Wenn es ein Unternehmen gibt, das weiss, wie man die grossen Profis der Schokoladenkunst unterstützt, dann ist das Savy Goiseau. Der führende, französische Hersteller von Ausrüstung für die Schokoladenproduktion stellt seit 1972 Spezialmaschinen für die Schokoladenfachwelt her, darunter Maschinen zum Temperieren, Formen und Überziehen.

Seit Jahrzehnten werden die von dem französischen Unternehmen entwickelten Spezialmaschinen mit Getriebemotoren von Parvalux ausgestattet. Die Gold-Produktreihe (Temperier-, Form- und Überziehmaschinen) des Herstellers setzt beispielsweise den Nebenschluss-Getriebemotor SD11M/SD11MB mit 220 V AC, 95 W und 42 U/min ein. Diese einstufig-untersetzten Schnecken-Stirnradgetriebe mit variabler Drehzahl sind mit einfachen Regelantrieben des Typs 090 zur Drehzahlregelung verbunden.

Überziehmaschinen SAVY GOISEAU GOLD 2 und 4

Template DriveTech machine chocolat parvalux3

Mehr Informationen über den Parvalux Getriebemotor SD11M

Der Parvalux SD11M ist ein fremderregter DC-Nebenschluss-Getriebemotor mit einstufig untersetztem Schnecken-Stirnradgetriebe, der eine praktisch konstante Drehzahl bereitstellt. Der Unterschied zwischen der Drehzahl im Leerlauf- und Volllastbetrieb beträgt nur 10 bis 20 Prozent. Die Drehzahl kann mithilfe eines Stellwiderstands geregelt werden. Die Isolation entspricht Klasse F und für den geräuscharmen Betrieb ist der Motor zudem gefedert.

Standardausführungen sind innerhalb von 48 Stunden (MDP-Portfolio) ab Lager lieferbar.

Wir bieten den Getriebemotor SD11M als AC-Baureihe oder DC-Nebenschluss-Getriebemotor mit 50 W bis 125 W, einer Drehzahl von 28 bis 970 U/min und einem Abtriebsdrehmoment von 0.57 bis 5.8 Nm an.

Unterschiedliche Anpassungsgrade sind ebenso möglich, von Standardoptionen, wie z. B. Wellenmodifikation, verschiedene Kabellängen, Bremsen, Encoder und Lackierungen, bis hin zu kompletten, kundenspezifischen Lösungen, einschliesslich der Integration anderer Komponenten Ihres Antriebsstrangs.

Parvalux Getriebemotoren werden Teil des MDP-Portfolios

Zur Erweiterung unseres Angebots im Bereich der Industrieautomation haben wir unserem MDP-Portfolio Ende 2019 die Getriebemotorreihe von Parvalux hinzugefügt (nachdem Parvalux 2019 von der maxon Group übernommen wurde). maxon France verfügt nun über eine entsprechende Produktpalette sowie ein eigens eingerichtetes Team, um Sie bei der Wahl des richtigen Antriebs für Förderanlagen, automatische Türen und Rollläden, Verpackungsmaschinen und vieles mehr zu unterstützen. Für weitere Informationen zum in Frankreich erhältlichen Parvalux Portfolio, besuchen Sie die Parvalux-by-maxon-Website oder kontaktieren Sie das maxon France Team.