maxon Inside

maxon und Parvalux

Themen

drivetech maxon parvalux ECflat.jpgdrivetech maxon parvalux ECflat.jpg

2018 übernahm der Schweizer Motorenhersteller maxon den grössten britischen Hersteller von elektrischen Getriebemotoren, Parvalux. 1947 von LJ Clark gegründet, besitzt Parvalux drei Fertigungsstandorte in Grossbritannien mit mehr als 200 Mitarbeitenden. Zu den Hauptmärkten des Unternehmens zählen die Bereiche Gesundheitswesen, Freizeit, Mobilität, Transport sowie Industrieanwendungen. 

Die Übernahme ermöglicht den irischen und britischen Kunden Zugang zu einer einzigartigen Auswahl an DC-Getriebemotor-Lösungen und technischer Expertise. maxon und Parvalux teilen das gleiche Unternehmensethos. Deshalb stellt Parvalux eine hervorragende Bereicherung dar. Beide Unternehmen sind familiengeführt und tätigen beträchtliche Investitionen in die Entwicklung innovativer, elektrischer Getriebemotorlösungen. maxon und Parvalux verkaufen Getriebemotoren bei geringen Stückzahlen direkt ab Werk. Enge Partnerschaften mit OEMs sind wünschenswert, da sie eine sorgfältig ausgewählte Lösung ermöglichen, die den Anforderungen der Kund:innen entsprechen . Folgende, beeindruckende Ergebnisse hat die Übernahme bereits hervorgebracht: 

Austauschbare Kombinationen

maxons kompakte, bürstenbehaftete und bürstenlose Motoren mit hoher Leistungsdichte können mit dem Parvalux Getriebeportfolio kombiniert werden, was die Baugrösse insgesamt verkleinert. Das ist für viele Anwendungen von grossem Interesse, z. B. im Bereich der E-Mobilität. Dort spielt die Optimierung von Baugrösse, Gewicht und Kosten eine wichtige Rolle für ein solides Design.

Abbildung 1 zeigt den bürstenlosen maxon Motor EC-I 52 mit montiertem kleinen, mittleren und grossen Schnecken-Stirnradgetriebe von Parvalux. Abbildung 2 stellt den bürstenlosen maxon Motor EC52 flat mit montiertem Parvalux Schnecken- und Spezialgetriebe dar. 

drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg
drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg

Abbildung 1. maxon EC-I 52 an einem Parvalux Schnecken-Stirnradgetriebe montiert

1/2

AC-Motorenreihe

maxon stellt ausschliesslich DC-Motoren und -Antriebe her. Parvalux bietet seinen Kunden AC-Elektromotoren und AC-Getriebemotoren, die aufgrund ihrer Eigenschaften einfach einzusetzen sind und sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Das Unternehmen hat eine grosse Auswahl an Standalone-AC-Motoren, die mit einer ganzen Reihe von Getrieben eingesetzt werden können(siehe Abbildung 3). Die AC-Induktionsmotoren, die sich weltweit im Industriesektor bewährt haben, finden sich in Anwendungen wie leistungsstarken Scheibenwischersystemen und Patientenliften. 

AC maxonparvalux drivetech

Abbildung 3. Parvalux AC-Motor

Scheibenwischermotor

Die bahnbrechende und platzsparende Viper3-Scheibenwischermotor-Lösung von Parvalux (siehe Abbildung 4) lässt sich nahtlos in Fahrzeuge der Bahn-, Schifffahrts- und Transportbranche integrieren.

  • Wischermotor-Lösungen erhältlich mit 12 V DC, 24 V DC und 230 V AC
  • Ausgerüstet mit unterschiedlichen Montageoptionen
  • Schutzart IP67
  • Erfreut sich aufgrund seiner Robustheit und Einfachheit steigender Beliebtheit im Agrarmarkt
Viper3 drivetech

Abbildung 4. Parvalux Viper-Motor

Mehrachssteuerung MiniMACS6-AMP-4/50/10

Die kompakten Multi MACS von maxon (Mehrachssteuerungssysteme) sind ab Anfang 2021 für Kunden erhältlich. Die Steuerung (siehe Abbildung 5) enthält Leistungsverstärker für vier BLDC-Motoren oder sechs DC-Motoren oder drei Schrittmotoren, nun mit bis zu 60 V und 10 A pro Antrieb. Die MiniMACS6 eignet sich optimal für die X-Y-Z-Positionierung, Laborautomatisierungsgeräte, Robotersysteme, AGV-Systeme, etc. 

  • Motion-Control-Bibliothek mit Roboterkinematik für zahlreiche robotische Anwendungen
  • Für bürstenbehaftete und bürstenlose Motoren bis 540 W Dauerleistung und 1.6 kW Spitzenleistung konfigurierbar 
  • Keine versteckten Kosten: Alle Bewegungssteuerungsfunktionen, Servoverstärker, Encodereingänge, Busschnittstellen und Entwicklungstools sind enthalten.
  • Zudem kann die Steuerung in CANopen- und optional in EtherCAT-Netzwerke als vollwertiges DS402-Mehrachs-Slavegerät integriert werden.
ZUB MiniMACS6 drivetech

Abbildung 5. MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1

Autor/in: maxon France