maxon Story

Kundenspezifische Lösungen

une-solution-sur-mesure-hearderune-solution-sur-mesure-hearder

Um Maschinen für die Leistungsfähigkeit zu optimieren, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich ist, braucht man eine speziell angepasste Technologie und Automation. Motion-Control wird so zur Triebkraft für Produktivität und Effizienz. Zu diesem Zweck präsentiert maxon France sein neues, kundenspezifisches Angebot.


Benutzerfreundlichkeit, Verbesserung des Maschinendurchsatzes und der Leistungsfähigkeit sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Betriebsbedingungen: Unsere Expert:innen entwickeln an Ihre Bedürfnisse angepasste, kundenspezifische Lösungen. Unser Bewegungssteuerungsportfolio bietet Ihnen Komplettlösungen: von einer Auswahl an Multi-Technologie-Motoren bis zu 8 kW bis hin zu Automatisierungssteuerungsgeräten, einschliesslich Treiber und MMIs.


Folgende, verfügbare Dienstleistungen wurden speziell für dieses Portfolio entwickelt:

1. Technischer Support


Wir unterstützen Sie mit Schulungen für unsere Produktpalette.  Dadurch können Sie unser Portfolio und dessen Möglichkeiten kennenlernen und die Systeme in unseren Einrichtungen, an Ihrem Standort oder online testen.
Unsere Expert:innen stehen Ihnen auch während der unterschiedlichen Phasen Ihres Projekts zur Seite und unterstützen Sie bei der Grössenbestimmung, dem vorläufigen technischen Design und der Validierung der Spezifikationen, der Definition ihres mechanischen Systems (Drehmoment, Drehzahl, Motorleistung), der Auswahl von Antrieben mit variabler Drehzahl (programmierbar, Feldbus, etc.), der Festlegung Ihrer Systemarchitektur und der Überprüfung der Installation.
 

2. Konfiguration und Programmierung


Die Prüfung und Verifikation der Konstruktion wird direkt auf unserer Testplattform ausgeführt (unter Verwendung eines optimierten Programms mit Steuerungseinstellungen, die Anwender:innen zugänglich sind und leicht von ihnen modifiziert werden können). 


Die Grafcets und Anschlussschemata werden zusammen mit den kommentierten Quellprogrammdateien an den Kunden geliefert. Wir stehen Ihnen bei der Inbetriebnahme des Systems unterstützend zur Seite.

3. Komplettlösungen und Integration


Für die Installation Ihres Systems stellen wir den Kontakt zu unserem Netzwerk an zertifizierten Integratoren von Komplettpaketen her, von elektrischen Schaltschränken bis hin zum Motor.

  • Auslegung der Motoren und der Leiterplatten für die Achssteuerung
  • Wahl einer Automationsarchitektur basierend auf den erforderlichen Feldbussen
  • Elektrotechnisches Design
  • Auslegung der Verdrahtung und Bau der elektrischen Schaltschränke
  • Konfiguration der Leiterplatten für die Achssteuerung gemäss Ihren Bedürfnissen, den Betriebsbedingungen und den mechanischen Komponenten
  • SPS-Programmierung
  • Prüfung und Validierung der Konstruktion  
  • Verschiedene Messungen (Stromverbrauch, Motor-/Umgebungstemperatur, Betriebszyklen, etc.)
  • Lieferung der Konstruktionsdokumentation  
  • Inbetriebnahme an Ihrem Standort
     

 

4. Die Komponenten unseres Portfolios

Automatisierungssteuerung:

  • Speicherprogrammierbare Steuerung mit hoher Rechenleistung
  • Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMI), modular und flexibel, von 3 bis 15
  • I/O-Module, lokal oder remote
  • Steuerungs- und I/O-Sicherheit gemäss Standard IEC 61508 –SIL4
     

 

Kommunikationsbusse:


Grosse Auswahl an Feldbussen: Reduzierung der Maschinenzykluszeit und Steigerung der Produktivität
Herkömmliche und Echtzeit-Busse (CANopen, EtherCAT, etc.)
 

Antriebe:


Multi-Technologie-Know-how (bürstenlos, DC, Schrittmotor, etc.)
Schritt-Servo: einfach wie ein Schrittmotors und leistungsstark wie ein Stellmotor
Grosse Auswahl an Direktantrieben (zur Optimierung der Kosten, der Instandhaltung und des Zusammenbaus)
 

Software:


CODESYS: Programmierschnittstelle (Überwachung, Visualisierung und Soft-Motion)
Reduzierung der Maschinenentwicklungszeit
Einfache, standardisierte Programmiersprachen (CEI 61131-3)
 

maxon_france_productrange_2020_Automate
Template DriveTech 1500x1000 special automatisation moteurs
maxon_france_productrange_2020_Automate
Template DriveTech 1500x1000 special automatisation moteurs

1/2

Spezialisierte Dienstleistungen:

  • Entwicklung kundenspezifischer Antriebe möglich
  • Ausgewählte Produkte sind für die schnelle und effiziente Systemreparatur innerhalb von 48 Stunden verfügbar
     

Leiterplatten:

  • Servosteuer- und/oder Positionierleiterplatten
  • Antriebsoptionen mit integrierter Elektronik
  • Kompatibel mit bürstenbehafteten und bürstenlosen DC-Motoren sowie Schrittmotoren
     

 

5. Massgeschneiderte Beratung und bedarfsorientierte Unterstützung – unser Mehrwert


Damit wir Ihre Bedürfnisse optimal erfüllen können, arbeitet ein Team von Motion-Control-Spezialist:innen an jeder einzelnen Herausforderung, der Sie gegenüberstehen: technische Leistungsfähigkeit, Wirkungsgrad, Kompaktheit, Robustheit und Energieoptimierung.


Unsere technischen Beratenden, allesamt Expert:innen im Bereich der Antriebs- und Automatisierungstechnologie, können mit Ihnen per Telefon oder an Ihrem Standort sprechen, um Sie bei der Wahl des besten Motor-/Getriebe-/Zubehörpakets zu unterstützen. Unser Ziel ist es, die Vorteile jeder einzelnen Komponente zu kombinieren, um mit Ihnen gemeinsam optimale technische und wirtschaftliche Lösungen zu entwickeln.

Autor/in: maxon France

© by © maxon motor ag