Expert Blog

EPOS4 Micro 24/5 CAN

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 microTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

Als Teil der erfolgreichen Produktlinie von Positioniersteuerungen bringt maxon eine neue, miniaturisierte Steuerung auf den Markt: EPOS4 Micro 24/5 CAN mit einer Baugrösse von nur 32 mm x 22 mm. Das attraktive Preis-/Leistungsverhältnis beinhaltet nahezu identische Funktionen zu denen der grösseren Einheiten und ist die Lösung für kostensensitive Ein- und Mehrachs-Anwendungen. 

Die Funktionalität, der Betrieb, die Software und das Zubehör der neuen Steuerung leiten sich fast direkt von den bereits existierenden Produkten der EPOS4-Produktfamilie ab. Das Gerät unterstützt sowohl bürstenbehaftete als auch bürstenlose DC-Motoren (BLDC) von bis zu 120 W und verfügt über umfassende Optionen für Feedback, wie Hall-Sensoren, digitale Inkremental-Encoder und SSI-Absolut-Encoder. Modernste Reglerkonzepte, wie Dual Loop Control (Zweikreisregelung), Field-Oriented Control (FOC, feldorientierte Regelung), Vorsteuerung und Beobachter, ermöglichen die optimale Steuerung der unterschiedlichsten Anwendungen. 

Die vorhandenen digitalen und analogen Ein- und Ausgänge sind frei konfigurierbar und perfekt auf die zahlreichen Funktionen und Betriebsarten der CiA-402-Positioniersteuerung abgestimmt. Die intuitive Inbetriebnahme-Software EPOS Studio sowie Bibliotheken und Programmierbeispiele für die Integration in verschiedenste Systemumgebungen sind kostenlos erhältlich und machen den Betrieb so einfach wie möglich. Ein Plug-and-Play Evaluation Board (EB) wird für die erste Inbetriebnahme bereitgestellt. Umfangreiches Zubehör sowie eine detaillierte Produktdokumentation vervollständigen das Angebot. 

Vorerst gibt es die Steuerung in der CANopen-Ausführung, die wie gewohnt auch über RS232 oder USB angesprochen werden kann. Im Frühjahr 2020 folgt als zweites Produkt die EPOS4 Micro 24/5 EtherCat-Variante mit ähnlich kleiner Baugrösse. 

Die aktuellsten Updates zu EPOS und einzelnen Geräten, EPOS Studio sowie alle Downloads und die gesamte technische Dokumentation erhalten Sie unter epos.maxongroup.us.

Entdecken Sie EPOS4 im MDP-48-Stunden-Katalog.

Autor/in: maxon France