maxon Inside
Der Getriebemotor PM7-SWS


Der Getriebemotor PM7-SWS – ideal für Drehrichtungswechsel
Der PM7-Motor von Parvalux ist ein bürstenbehafteter Permanentmagnet-DC-Motor und für Anwendungen ausgelegt, die häufige Drehrichtungswechsel erfordern.
Die Umkehrung der Drehrichtung eines Motors erweist sich in vielen Anwendungen als nützlich, wie z. B. beim Heben und Senken eines Aufzugs bzw. einer Fahrzeughebebühne oder beim Öffnen und Schliessen einer Tür bzw. eines Tors.
Für den geräuscharmen Betrieb des Motors sorgt ein Federmechanismus. Zudem weist der Motor ein hohes Anlaufmoment auf, dreimal höher als bei Volllast. Des Weiteren verfügt er über einen einstellbaren Bürstenträger für maximale Bürstenlebensdauer und ausgezeichnete Kommutation. Sein Druckgussgehäuse gewährleistet einen konzentrischen Luftspalt sowie die richtige Lagerausrichtung.
Unterschiedliche Anpassungsgrade sind möglich, von Standardoptionen, wie z. B. Wellenmodifikation, verschiedene Kabellängen, Bremsen, Encoder und Lackierungen, bis hin zu kundenspezifischen Komplettlösungen, einschliesslich der Integration anderer Komponenten Ihres Antriebsstrangs. Kontaktieren Sie unser Parvalux France Team.
Standardausführungen innerhalb von 48 Stunden (MDP-Portfolio) ab Lager lieferbar
Wir bieten den Getriebemotor PM7-SWS als 12-V- oder 24-V-DC-Motor mit 7 W bis 40 W an, Enddrehzahl von 1 bis 101 U/min, Abtriebsdrehmoment von 1.5 bis 11 Nm.
Der Hochleistungsmotor ist kompakt (Gesamtlänge von 184 mm) und leicht (1.35 kg). Als Getriebetypen stehen Schnecken-Stirnrad- und Winkelgetriebe zur Verfügung. Getriebematerialien: das Rad ist aus Verbundwerkstoffen gefertigt, der Getriebezug aus gehärtetem Stahl, neun Übersetzungskombinationen sind verfügbar.
Wussten Sie schon,
dass dieses Motorprodukt vor einigen Jahren von der französischen Raumfahrtagentur CNES (Centre National D'Etudes Spatiales) eingesetzt wurde, um Ventile in Höhenballons zu öffnen?