Expert Blog

MiniMACS6 穩定古田擺

主題

DT 1500x1000 zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10_ohne_EthernetDT 1500x1000 zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10_ohne_Ethernet

工程學中的一個經典問題便是旋轉倒單擺。在控制理論和電機工程以及機械工程中,這個系統常用來展示和檢測運動模式和控制演算法。這有助於有效控制機器人和其他機器。

這個擺以日本發明家古田勝久為名,結構很簡單。一根從動臂水平旋轉,上面連接的一個擺錘則直立旋轉。理論建模和如何穩定這些運動,一直是讓工程師絞盡腦汁的問題。在古田擺上有兩個變數:樞紐點的方向和可控制的擺錘方向。擺錘被控制在垂直但不穩定的位置,從動臂則可以處於任何位置。由於這是一個非線性的不穩定系統,因此適合用來進行實驗、測試現有控制策略,以及用來開發新的運算方式。這時通常會結合各種研究領域的方法,例如機器人技術、控制理論和電腦控制。 


找到正確的控制器


可以使用不同的設計策略來開發合適的控制器。適合用於倒單擺的控制演算法包括 PID 控制器、LQR 控制器、模糊控制或自學神經控制器。此外,可以用數學來為這套多自由度的物理系統建立模型。若要使擺錘從休止位置(零位)向上擺,則需要例如非線性控制方法,例如能量法,然後再借助數學描述設計出合適的控制器。可以針對即時系統對為這個控制器進行逼近或離散,並將結果傳輸至例如 MiniMACS6-AMP4 這類控制器。




精實的控制器


maxon MiniMACS6-AMP4 是一款整合功率級的可程式主控制器,用來穩定旋轉倒單擺。借助這個控制器,可利用簡單的指令執行複雜的運動模式,例如在與旋轉主軸同步時抵消晃動。MiniMACS6-AMP4 多軸控制器的優勢:

  • 執行主動功能;不需更高級別的控制器
  • 包含免授權的運動控制功能性
  • 整合功率級的精實驅動解決方案

免授權自動化軟體 ApossIDE(整合開發環境)可以利用簡單的指令來設定各種定位和同步任務,或者您也可以使用您個人的 C 語言(ApossC)控制演算法。

MACS6_Control_Cascade_v2

級聯控制 - maxon 運動控制器 MiniMACS6-AMP47 級聯控制示範。可程式設計並具有整合式路徑規劃,不需要更高級別的控制器。



轉動中:MiniMACS6-AMP4 穩定旋轉倒單擺。

 

COMPACT MiniMACS6-AMP4 多軸控制器


整合功率級的可程式多軸控制器用於穩定旋轉倒單擺,確保在與旋轉軸同步時不會發生晃動。


最新消息


歡迎閱讀最新一期的 maxon 《driven》雜誌,其中包含有關驅動技術各方面的精彩故事和有趣的技術性文章。歡迎前往本公司網站探索:maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
作者: maxon HQ