maxon Story

AGV’s: De oplossing in de logistiek?

Onderwerpen

Template DriveTech 1500x1000 agv logistique3Template DriveTech 1500x1000 agv logistique3

AGV’s (automated guided vehicles) zijn essentiële hulpmiddelen in de huidige commerciële en industriële transformatie. Maar voor welke uitdagingen staan ze?

Waarom boomt de AGV-markt?


In de jaren 50 gebruikten autofabrikanten geleide voertuigen in hun fabrieken om mechanische onderdelen te verplaatsen. Sindsdien zijn er verschillende methoden ontwikkeld om deze gemotoriseerde robots op  'on demand' te verplaatsen. Er zijn nu ongeveer een half dozijn technologieën die tegenwoordig in deze voertuigen worden gebruikt:


•    zelf-geleid
•    lijn-geleid
•    optisch geleid (door lijnen die op de grond zijn gemarkeerd)
•    geo-geleid
•    laser-geleid
•    of zelfs geleid door ultrasoon geluid.

Al deze technologieën worden nu gebruikt voor AGV’s. Deze markt vertegenwoordigt 550 miljoen euro, hoofdzakelijk in Europa, en kan in 2023 tot 1,35 miljard euro zijn gegroeid. De snelle groei komt met name door e-commercebedrijven, waar de technologie zich exponentieel ontwikkelt. Het is daarom hun prioriteit om de interne logistieke processen steeds verder te optimaliseren. Dit komt de bedrijfsorganisatie ten goede en garandeert snellere bezorgtijden. Amazon was een van de eersten die AGV-technologie inzette. Het bedrijf creëerde haar eigen slimme voertuigen. Fabrikanten gebruiken deze methode ook in geautomatiseerde magazijnen, waar AGV’s vooral worden ingezet vanwege hun compacte afmetingen.


Deze intralogistieke robots worden ook steeds meer gebruikt voor de logistiek van goederen naar persoon, waarbij AGV’s voorwerpen en zware ladingen direct naar humane medewerkers vervoeren. Deze manier van werken heet cobotics , een samenwerking tussen mensen en robots. En AGV’s leveren het perfecte antwoord omdat ze zware en saaie taken overnemen.

Waarom leveren AGV’s het perfecte antwoord op uitdagingen in de logistiek?


Met de ontwikkeling van e-commerce, hebben logistieke diensten nu nieuwe oplossingen nodig. AGV's hebben een antwoord op alle uitdagingen die zich in een distributieketen voordoen:


•    Als eerste verhogen ze de productiviteit, snelheid en kwaliteit doordat ze operators de mogelijkheid geven een grotere goederenvolumes te verwerken, terwijl ze tegelijkertijd betrouwbaar zijn. AGV's zijn meer dan 30% sneller dan mensen en maken minder fouten. Daarom kunnen bedrijven hun orders sneller verwerken, terwijl tegelijkertijd voor meer veiligheid voor de mensen en de goederen wordt gezorgd.


•    De mechanische assistentie van AGV’s zorgt voor betere werkomstandigheden omdat zo spier- en skeletaandoeningen en ongevallen op de werkplek aanzienlijk kunnen worden verminderd. Dit is het algemene doel van cobotics (samenwerkende robotica): de cobots ontlasten de menselijker medewerkers zonder hen te hinderen bij het uitvoeren van hun activiteiten.


•    Ze zorgen ook voor plaatsbesparing in magazijnen, door een betere organisatie en geoptimaliseerd gebruik van de ruimte. Dit biedt een enorm voordeel in een tijd dat elke bespaarde meter - gerekend over meerdere jaren - een financieel voordeel betekent.


Als het gaat om productie, is het investeringsrendement in een of twee jaar terugverdiend.

Template DriveTech 1500x1000 agv logistique

Fabrikanten/ontwerpers van AGV’s: wat zijn de technische beperkingen en uitdagingen in de sector?


Voordat zij aan de behoeften van hun klanten kunnen voldoen, met name op logistiek gebied, moeten fabrikanten  oplossingen vinden voor de technische beperkingen. AGV’s moeten op de lange termijn betrouwbaar en robuust zijn, zodat ze minstens twee jaar zonder onderhoud kunnen werken. Alleen zo zijn magazijnen optimaal winstgevend. Bedenk dat elke uitval een kettingreactie veroorzaakt die tot grote financiële verliezen kan leiden.


•    Zie ook: De 5 essentiële punten voor het motoriseren van een AGV

AGV’s moeten ook compact zijn, zodat eigenaren op kleinere magazijnen over kunnen stappen  en hun bedrijfskosten kunnen verlagen. AGV’s die kleiner zijn, maar nog altijd in staat om zware lasten te transporteren, moeten een goede vermogensdichtheid hebben. De uitdaging van het kleiner maken voor plaatsbesparing en aandrijfsystemen voor efficiëntie en robuustheid is daarom fundamenteel.Miniaturisering ten behoeve van ruimtebesparing en de factoren efficiëntie en robuustheid voor aandrijfsystemen zijn daarom van fundamenteel belang.

Template DriveTech 1500x1000 agv logistique2

maxon – voor AGV-fabrikanten en -ontwerpers

Ruimte optimaal benutten


maxon ontwikkelt compacte motoren met een hoog koppel en een hoge toerentaldichtheid, zoals EC Flat en ECi. Deze compacte motoren verbruiken ook minder energie dan andere producten op de markt. Dit is een sterk argument voor fabrikanten die hun kosten willen verlagen en de uitdagingen van de energietransitie willen aanpakken.

Efficiënte communicatiebussen gebruiken


Voor onderhoudswerkzaamheden moeten de motoren (met geïntegreerde elektronica in een AGV) op een netwerk aangesloten zijn. De communicatiebussen van motoren uit de IDX-serie kunnen gelijktijdig met EtherCAT- en CANopen-systemen communiceren en in IoT-netwerken geïntegreerd worden. Daarom moeten deze robots via een pc worden geprogrammeerd en op afstand worden bediend, wat betekent dat één interventie is vereist om de complete vloot AGV’s te besturen.

Specifieke mechatronische ontwikkelingen


Compact formaat, multi-assystemen, vermogensdichtheid, specifieke  beschermingsgraden… Afhankelijk van een project worden er andere eisen gesteld. Hetet vinden van aangepaste mechatronische oplossingen is niet altijd eenvoudig. Van het definiëren van de specificaties tot het ontwerpen van producten ondersteunen de specialisten van het mechatronicateam van maxon u met gedegen kennis en expertise bij de ontwikkeling van projecten op maat. Onze technici blijven u na de implementatie verder ondersteunen met technische support. Neem contact op met onze mechatronica-experts.


Om ontwerpers van AGV’s de maximale vrijheid te bieden, heeft de maxon Group een complete serie compacte en modulaire motoren ontwikkeld. Deze IDX-aandrijfoplossingen voldoen aan de meest veeleisende behoeften. Ze bieden 20% meer vermogen in vergelijking met de huidige oplossingen op de markt. De veilige, modulaire en eenvoudig te configureren motoren vervullen al uw aandrijfwensen.

Template DriveTech 1500x1000 agv top3 des secteurs porteurs5

Ga voor meer informatie over IDX naar idx.maxongroup.com
Auteur: Madeline Vassaux

© by © maxon motor ag