Media Release 2024/11/03

maxon、SPSでヒューマノイドロボットと最新製品ハイライトを発表

11月12日から14日までニュルンベルクで開催されるSPS 2024において、maxonはヒューマノイドロボット「HOPE」のプロトタイプを発表します。HOPEは、maxon EC-iモータと自社製コントローラで駆動します。このロボットの開発者であるロブ・ナイトが、見本市期間中、マクソンブースに常駐します。また、マクソンブースでは、今回が初出展となるシャフトギアヘッド "Strain Wave "を含む、最新製品もご紹介します。

maxonでは、ヒューマノイドロボット、4足歩行ロボット、協働ロボット、農業用ロボット、サービスロボットなど、自律移動ロボットや産業用ロボットのためにカスタマイズされたコンポーネンを開発・製造しています。

ヒューマノイドロボット「HOPE」のプロトタイプは、maxon製ドライブがロボット工学でどのように使用されているかを示すものです。このロボットは、開発者である "The Robot Studio "のロブ・ナイト氏とともに、ニュルンベルクで開催されるSPSのマクソンブースに展示されます。 HOPEは、高さ2m、自由に動くことができ、最大1時間バランスを保つことができます。来場者はその場でHOPEと触れ合うことができます。

HOPEはmaxon製ドライブにより動くことができます。各アームには4台のEC-i 40が使用されています。これらのモータはコア付き巻線とインナーロータを備えたブラシレスモータで、狭いスペースでも高い動力性能とトルクを発揮します。EC90 flatモータも6台搭載されており、狭いスペースでも高トルクを発揮します。これらのドライブは、maxon EPOS4 位置決めコントローラで制御されています。

ロブ・ナイト氏とHOPEロボットは、11月12日から14日までニュルンベルクで開催されるSPSのホール3、スタンド260でご覧いただけます。

その他のmaxon製品は以下の通りです:

  • ドライブ: 上記のEC-i 40に加え、以下のドライブを展示します: High Efficiency Joint (HEJ) 90(電子機器、モータ、ギアヘッド、センサなど、モーションソリューションに必要なすべてのサブシステムを搭載した、非常にコンパクトで効率的なロボット駆動システム)、ECX Prime 6、16(高速回転で高トルクを実現したブラシレスBLDCモータ)、 ECX Flat 22、 32、 42(フラットモータ、多極アウターロータ、限られたスペースに最適)。

  • ギアヘッド :高精度でコンパクトな新型シャフトギアヘッド "Strain Wave "を発表します 。

  • コントローラ:maxon ESCON2では、実績のあるコントローラ製品群をさらに発展させ、超小型アプリケーションにも対応できるようになりました。自由にプログラム可能な超小型多軸モーションコントローラMicroMACS6も展示します。

  • さらなるハイライト Parvalux by maxonのヘビーデューティモータ、テクニカルセラミック、マクソンe-bikeドライブ BIKEDRIVE AIRも展示します。

詳細情報

SPS(展示会)に関するお問い合わせは、maxon ドイツ マーケティングマネージャ、レナ・ガルデル(Lena Gulder)までお願いいたします:

電話 +49 89 420 493-59

lena.gulder@maxongroup.com