Expert Blog

フラットモータをフレームレスキットとしてご提供

トピック

Template DriveTech 1500x1000 kit framelessTemplate DriveTech 1500x1000 kit frameless

ロボット工学で使用されるモータは、アームやグリッパを動的に操作するため、軽量であると同時に高トルクを発揮する必要があります。これが、スイスのドライブスペシャリストであるmaxonが、新しいソリューション、すなわち実証済みのブラシレスフラットモータをフレームレスキットとして提供する理由です。この新しいソリューションは、多くの利点を生み出しています。

ロボット工学に合わせたテーラーメードのソリューション

DCモータは、既存の構造に常に最適に統合できるとは限りません。たとえばロボットの関節では、スペースと重量が優先的に考慮されるため、標準的なソリューションでは限界があります。

これが、ドライブのスペシャリストであるmaxonが、成長するロボット市場に合わせたソリューション、すなわちフレームレスキットとしてブラシレスフラットモータ (EC flat) を開発した理由です。ロータとステータは、ベアリングやモータシャフトなしで別々に納品され、すべてのコンポーネントが組み立てられてから接続されます。このコンパクトな構成により、高いトルク密度および最小体積という両方の長所が得られます。

こうした特性は、医療、航空宇宙、eモビリティ分野でも重要な要件です。このため、これらの長所をすべて兼ね備えたこのソリューションは、それら分野に完璧に対応できるものとなっています。

コンパクトながらケーブル配線に十分なスペースを確保

外径わずか43~90 mmのブラシレスフラットモータは極めてコンパクトです。外部ロータを計算に入れて設計したこのモータは、ケーブル配線のための十分なスペースを内部に備えています。 maxonはこれにホールセンサも装備して、制御を容易にしています。

maxonのフレームレスモータはスペースをほとんどとらないため、ロボットの関節に簡単に組み込むことができます。このモータには以下のような利点があります。

  • 機械構造への高度な統合が可能
  • 多極アウターロータにより高トルクを発揮
  • 低コギングトルク
  • ケーブル配線のための広いスペース
  • 高い過負荷容量
  • ホールセンサと温度センサ(NTC)を搭載
     

フレームレスモータを使用したソリューションが使用可能であるかは、具体的な固有の構成によって決まります。maxonのスペシャリストはお客様に専門的なアドバイスを差し上げ、決定をお手伝いしたします。致します。お気軽にお問い合わせください。

TEMPLA~2

フラットブラシレスEC 90モータのフレームレスバージョン (90 W)

弊社のフラットモータのフレームレスバージョンは、maxon e-shopでご覧いただけます。

MDP 48Hカタログに掲載されているmaxonのEC 90 flatもご覧ください。

性能が向上したフラットモータ

最新ニュース: maxonは、ブラシレスフラットモータ (直径 60~90 mm) の出力を向上し、最大100%の大幅な強化を実現しました。EC 60 flatドライブとEC 90 flatドライブは、オープンロータまたはファンアタッチメントを備えたパワーアップバージョンとしてご提供が可能です。最適なモータ冷却が行われるため、EC 60 flatは200 Wの電力を、EC 90 flatでは600 Wを供給できるようになりました。

© by © maxon motor ag