maxon Story
IP65, IP67, IP68…cosa significano i gradi di protezione?


Se state lavorando a un progetto nel quale è richiesto un motore elettrico, vi sarete sicuramente imbattuti nelle sigle IP65, IP67 e IP68. Cosa stanno a indicare questi gradi di protezione? Quale protezione scegliere sulla base del progetto specifico? Ecco una risposta rapida a queste domande.
Scelta dell'azionamento con protezione IP a seconda dell'applicazione
Il grado di protezione IP è un fattore importante da considerare nella scelta di un'unità motore, dato che il grado scelto varia a seconda dell'impiego (esterno, esposizione a polvere/penetrazione di acqua, ecc.). Per evitare il rischio di incendi in caso di penetrazione di acqua o danni dovuti alla polvere, si consiglia di selezionare un grado di protezione IP65 che garantisce una tenuta d'aria completa e un'impermeabilità all'acqua eccezionale. Questo è soprattutto il caso delle unità motore con elettronica integrata IDX.
Per le applicazioni più impegnative con protezione specifica (ad esempio in ambienti difficili o nel settore della lavorazione degli alimenti) i team maxon sono in grado di offrirvi uno sviluppo specifico delle protezioni per la vostra soluzione IDX. Contattate i nostri team.
Avete bisogno di una soluzione motorizzata con protezione IP?
Cosa è il grado di protezione IP?
È uno standard definito dalla norma internazionale IEC 60529 della Commissione Elettrotecnica Internazionale. Permette di determinare se, ad esempio, l'attrezzatura elettrica è resistente alla polvere o alle intemperie. Oltre al settore industriale può interessare anche diversi altri settori, come ad esempio la lavorazione degli alimenti, il settore farmaceutico ecc. I gradi IP sono diventati anche un fattore di vendita degli smartphone. In generale, questo standard garantisce la protezione dei prodotti e la resistenza contro la penetrazione di sostanze solide e liquide. Ciò incide direttamente sul rischio di danni ai dispositivi in caso di incidente, come ad esempio la propagazione di incendi. In un contesto industriale, il grado di protezione garantisce quindi che l'attrezzatura possa, ad esempio, essere lasciata all'aperto senza rischio di danni o pericoli per la sicurezza del personale.
Cosa rappresenta il grado IP per i produttori
Tra i vari standard che certificano la sicurezza e la durata dell'attrezzatura, il grado di protezione è uno standard essenziale nell'intero processo di fabbricazione. Garantire che un'attrezzatura, come ad esempio un motore, è certificata da uno standard IP e che lo standard è adatto all'uso previsto, è essenziale quindi per la produzione dei propri prodotti.
Proprio come la protezione contro l'infiammabilità dei giocattoli, i produttori devono eseguire test di laboratorio per stabilire il grado di protezione IP. Lo scopo è certificare il grado IP o, in alternativa, rifiutarlo e passare nuovamente in esame determinate fasi della produzione.
Per i produttori, i gradi IP sono pertanto uno strumento essenziale per garantire la qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti, siano essi privati o professionisti.
Volete scoprire di più sulla gamma IDX?
Come si interpretano i gradi di protezione IP?
I gradi di protezione sono composti da due cifre che definiscono il livello di protezione esatto. La prima cifra indica la resistenza alle sostanze solide, la seconda alle sostanze liquidi. I gradi di protezione sono costituiti dalla dicitura "IP" seguita da due cifre. In generale, più alto è il numero e migliore è la protezione contro la penetrazione di sostanze solide di piccole dimensioni e migliore la tenuta.
La prima cifra: resistenza alle sostanze solide
La prima cifra che segue la dicitura "IP" fa riferimento alla capacità del dispositivo di resistere alle sostanze solide:
- 0 = non protetto dalla penetrazione di particelle solide, oggetti o polvere.
- 1 = protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm.
- 2 = protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm.
- 3 = protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm, ad esempio l'inserimento di utensili fini, lame, ecc..
- 4 = protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm, ovvero altri tipi di utensili o anche viti
- 5 = parzialmente protetto contro la polvere. In altre parole, la polvere può penetrare nelle fessure dell'attrezzatura ma non la danneggia. Assicura inoltre che non sia possibile il contatto diretto.
- 6 = completamente a prova di polvere. La polvere non può penetrare nelle fessure quindi non può danneggiare o sporcare l'interno in nessun caso.
La seconda cifra: resistenza alle sostanze liquide
La protezione IP dalle sostanze liquide riguarda sia la quantità di acqua e la profondità di immersione che la potenza del getto d'acqua.
- 0 = nessuna protezione dell'oggetto o del dispositivo contro umidità o liquidi.
- 1 = protetto contro le cadute verticali di liquidi.
- 2 = protetto contro le cadute di gocce fino a 15° dalla verticale.
- 3 = protetto contro liquidi nebulizzati in tutte le direzioni fino a 60° dalla verticale
- 4 = protetto contro gli spruzzi d'acqua
- 5 = protezione contro i getti d'acqua.
- 6 = protezione contro i getti d'acqua potenti, ad esempio idropulitrice.
- 7 = a prova di immersione fino a 1 m.
- 8 = a prova di immersione oltre 1 m. Anche se l'acqua può penetrare nel prodotto non lo può danneggiare.