maxon Story
Cette prothèse de jambe est très intelligente


Randonner, pédaler avec ses amis. Les amputés peuvent retrouver une vie active avec cette prothèse de jambe droite. Ottobock et maxon motor aident à améliorer leur qualité de vie.
Dans la vie, les amputés doivent affronter de nombreux obstacles, insurmontables de prime abord, que sont notamment les foules et les trajets sur des terrains accidentés. Cette prothèse de jambe droite permet de franchir facilement ces obstacles. La C-Leg est une jambe artificielle commandée par micro-processeur qui facilite grandement la vie de nombreuses personnes amputées au-dessus du genou. Le fait que plus de 60 000 personnes dans le monde utilisent le C-Leg atteste des atouts de cette technologie.
L'entreprise de technologie médicale Ottobock a développé la prothèse de jambe et la technologie C-Leg afférente. Lancée en 1997, elle n'a cessé de se perfectionner depuis. Le modèle actuel est la C-Leg 4, la meilleure C-Leg de tous les temps d'après le constructeur. Une protection anti-trébuchement augmentée, des phases pendulaire et d'appui améliorées, un nouveau design du cadre en fibre de carbone et une fonction intuitive de ballant élargissent le domaine d'application de la C-Leg.
Marche intelligente
L'articulation intelligente du genou surveille en continu la phase de marche dans laquelle le porteur de la prothèse se trouve et l'ajuste en temps réel. Les utilisateurs jouissent d'une grande liberté de mouvement sans devoir se concentrer tout le temps sur chaque pas, notamment en descendant les escaliers, en parcourant des terrains accidentés voire en marchant à reculons. De nombreux ajustements mécaniques et électroniques possibles sur la C-Leg ont amélioré la commande de la phase pendulaire. Le porteur de la prothèse a ainsi une démarche plus naturelle et l'articulation du genou gagne en souplesse.
Le côté technique
Comment fonctionne exactement la C-Leg? La commande intelligente de la prothèse s'adapte à la démarche individuelle de chaque utilisateur. La jambe fonctionne avec une unité hydraulique commandée par micro-processeur qui ajuste le système à une vitesse de déplacement quelconque de manière dynamique. Pendant ce temps, le contrôleur garantit la sécurité de la phase pendulaire de la prothèse. Le mécanisme de contrôle repose sur un système complexe de capteurs. Ils enregistrent la charge qui s'applique sur l'articulation du genou toutes les 0,02 secondes afin d'identifier avec exactitude la phase du cycle de marche.
Deux vannes réglées par des moteurs maxon RE-max 13 modifient les caractéristiques du système hydraulique. Chaque C-Leg est équipée de deux moteurs. Les caractéristiques clé de ces moteurs DC sont leur design compact et leur puissance relativement élevée.
La vie sur deux jambes
«Je ne me souviens pas de la dernière fois que l'ai trébuché. C'est chouette!» déclare Geno, des États-Unis, décrivant avec enthousiasme sa vie avec la C-Leg. Le succès de la C-Leg n'en finit pas. De plus en plus de personne misent sur cette prothèse intelligente de jambe pour retrouver leur autonomie.
Copyright:
Ottobock