14.11.2025
maxon au salon SPS 2025 : Nouvelles solutions d'entraînement pour la robotique, l'automatisation et la mobilité

Lors du salon SPS du 25 au 27 novembre 2025, maxon présentera une large gamme de nouveaux produits. Des actionneurs robotiques hautement intégrés aux servocommandes et contrôleurs performants : un portefeuille technologique diversifié attend les visiteurs sur le stand de maxon dans la halle 3, stand 468.
maxon au salon SPS 2025 : Nouvelles solutions d'entraînement pour la robotique, l'automatisation et la mobilité
Lors du salon SPS du 25 au 27 novembre 2025, maxon présentera une large gamme de nouveaux produits. Des actionneurs robotiques hautement intégrés aux servomoteurs et régulateurs performants : un portefeuille technologique varié attend les visiteurs au stand maxon dans la halle 3, stand 468.
L'un des points forts du stand maxon sera le perfectionnement des solutions robotiques, notamment les High Efficiency Joints (HEJ). Ces actionneurs compacts et hautement intégrés à entraînement quasi-direct (QDD) combinent le moteur, le réducteur, les capteurs et l'électronique dans un boîtier unique et robuste. Après le lancement réussi du HEJ 90 (140 Nm), vient maintenant le HEJ 70 avec un couple de 62 Nm, idéal pour les petits robots. La variante HEJ 50 est également en cours de production et sera disponible à partir de début 2026. Le puissant HEJ "Hercules" avec plus de 250 Nm est en cours de développement.
Avec cette plateforme évolutive, maxon poursuit sans relâche l'objectif de raccourcir les temps de développement et de réduire les coûts globaux de la robotique moderne.
Compléments au portefeuille maxon
A l'occasion du salon SPS, maxon présentera plusieurs nouveautés dans son portefeuille de produits :
IDX 70 - Servomoteur compact haute performance avec certification de sécurité
Le nouvel IDX 70 associe une densité de puissance élevée à un encombrement compact, ce qui le rend idéal pour la robotique mobile, les cobots et les systèmes de transport sans conducteur (AGV). L'IDX 70 offre un excellent rapport couple-poids et convient aux environnements industriels exigeants grâce à sa conception robuste. Les fonctions certifiées Safe Torque Off (STO) et Safe Brake Control (SBC) garantissent la conformité aux normes de sécurité les plus strictes.
EC frameless DT 50 - Flexible, dynamique, efficace
Le nouveau moteur EC frameless DT 50 est un moteur sans balais sans bride, désormais également disponible avec des capteurs à effet Hall intégrés. Sa conception permet une polyvalence d'installation optimale, que ce soit dans des articulations, des machines-outils ou des exosquelettes. Avec une densité de couple élevée et un rendement exceptionnel, il permet des mouvements précis et dynamiques tout en générant un minimum de chaleur. D'autres tailles - 38 mm, 65 mm et 85 mm - seront disponibles l'année prochaine.
Réducteurs à ondes de contrainte - la précision dans l'espace le plus réduit
Avec les nouveaux réducteurs à ondes de contrainte, maxon élargit sa gamme, en particulier pour les applications exigeant une grande précision dans la transmission du couple. La conception sans jeu garantit un contrôle exact du mouvement dans un espace d'installation minimal - idéal pour les bras robotisés, les instruments chirurgicaux ou les applications optiques. En combinaison avec les entraînements maxon, il en résulte un système d'entraînement parfaitement adapté d'une seule source - actuellement disponible dans les diamètres 55 mm et 62 mm. D'autres tailles et variantes sont prévues et seront présentées au salon SPS.
EPOS4 Module/Compact 60/20 STO - Contrôleurs compacts avec sécurité intégrée
Les nouveaux contrôleurs de positionnement, avec fonction STO certifiée jusqu'à SIL 3 / PL e catégorie 3, combinent des performances de contrôle avancées et la sécurité dans une forme compacte. Ils permettent un contrôle précis des mouvements dans les machines modulaires, les robots collaboratifs ou les véhicules autonomes. Grâce à leurs interfaces polyvalentes, ils peuvent être intégrés en toute transparence dans les systèmes d'automatisation existants.
MiniMACS6 AMP 4IF1 Profinet - contrôleur multi-axes pour systèmes en réseau
Le MiniMACS6 AMP 4-IF1 Profinet ajoute une interface de communication Profinet à la famille MACS. Le contrôleur devient ainsi un lien essentiel entre le contrôle du mouvement et les réseaux industriels. Dans les environnements de production et les systèmes robotiques, il assure une coordination précise en temps réel de plusieurs axes et processus.
BIKEDRIVE AIR S e-bike drive : l'efficacité rencontre l'expérience de conduite
Outre les applications industrielles, maxon présentera également sa dernière innovation dans le domaine de l'électromobilité légère : le BIKEDRIVE AIR S - l'entraînement de vélo électrique à pleine puissance le plus léger de sa catégorie. Avec un poids d'entraînement de seulement 2 kg, un couple de 90 Nm et un fonctionnement silencieux, le système établit de nouvelles normes pour une expérience de conduite sportive et naturelle.
Rendez-nous visite au salon
Venez nous rencontrer dans le hall 3, stand 468, et discutez avec nos experts des dernières solutions d'entraînement.
Galerie d'images : Nouveaux produits pour SPS 2025










