Expert Blog
EPOS4 Micro 24/5 CAN


Como parte de su exitosa gama de controladores de posicionamiento, maxon lanza un nuevo controlador miniaturizado, el EPOS4 Micro 24/5 CAN, con un tamaño de tan solo 32 mm x 22 mm. Su atractiva relación calidad-precio, con una funcionalidad prácticamente idéntica a la de unidades más grandes, está pensada para aplicaciones sensibles a los costes de uno o varios ejes.
La funcionalidad, el funcionamiento, el software y los accesorios de este nuevo controlador se derivan casi directamente de productos ya existentes en la gama EPOS4. El dispositivo es adecuado para el uso de motores DC con escobillas y brushless (BLDC) con hasta 120 W y dispone de amplias opciones de feedback, como sensores Hall, encoders incrementales digitales y encoders absolutos SSI. Conceptos de última generación, como doble bucle, control de campo orientado (FOC, por sus siglas en inglés), control anticipativo y control mediante observador ofrecen una óptima funcionalidad en una amplia variedad de aplicaciones.
Las entradas y salidas digitales y analógicas existentes pueden configurarse libremente para la ejecución de las numerosas funciones y modos operativos del controlador de posicionamiento CiA-402. El intuitivo software de inicio EPOS Studio y las bibliotecas y ejemplos de programación para la integración en una amplia variedad de sistemas maestros están disponibles de forma gratuita y simplifican el funcionamiento al máximo posible. Se suministra una tarjeta de evaluación (EB) plug-and-play para la puesta en servicio inicial. La oferta se complementa mediante una amplia gama de accesorios y una documentación de producto detallada.
El primer producto derivado de este microdiseño es la versión con CANopen, que también puede funcionar con RS232 o USB, como es habitual. En la primavera del 2020, el EPOS4 Micro 24/5 EtherCAT le seguirá como un segundo producto con un tamaño reducido similar.
Visite epos.maxongroup.us para descubrir las últimas novedades de EPOS y los dispositivos individuales, EPOS Studio y todas las descargas y documentación técnica.
Explore el EPOS4 en el catálogo MDP 48H.