Media Release 25.03.2019

Mehr Antriebsleistung – auf allen Ebenen.

ID156_XL_24V_A-Flange
IDX-Kompaktantrieb mit integrierter EPOS-Positioniersteue-rung und IP-geschütztem Gehäuse. ©maxon motor ag

maxon stellt Neuheiten an der Hannover Messe vor.


Der Antriebsspezialist maxon motor bietet den Besuchern 
der weltweit grössten Technologiemesse spannende Produkt-neuheiten. Dazu gehören leistungsverstärkte Flachmotoren, eine neue Linie von modularen Industrieantrieben sowie DC-Motoren und Winkelgetriebe von Parvalux – dem neusten Mitglied der 
maxon Gruppe.

ID156_XL_24V_A-Flange
EC90_flat_500W_Back
ID156_XL_24V_A-Flange
EC90_flat_500W_Back

IDX-Kompaktantrieb mit integrierter EPOS-Positioniersteue-rung und IP-geschütztem Gehäuse. ©maxon motor ag

1/2

Kräftige Antriebe, hohe Leistungsdichte und einfachste Integration: Diese Stichworte passen am besten zum diesjährigen Auftritt von maxon motor an der weltweit grössten Technologiemesse in Hannover vom 1. bis 5. April. Der Spezialist für elektrische Antriebe und Systeme zeigt auf 90 Quadratmetern neue Lösungen, von denen Kunden auf der ganzen Welt profitieren. 


Ein spezielles Augenmerk sollte dabei auf die neue IDX-Linie geworfen wer-den: ein modulares Antriebssystem für Anwendungen in der Industrieautoma-tion oder der Logistikautomatisierung, das aus Motor und integrierter EPOS4-Elektronik besteht und sich ganz einfach in verschiedenste Anwendungen integrieren lässt. Die IDX-Kompaktantriebe werden künftig online konfigurier-bar sein.

 

Lösungen ohne Leistungsobergrenzen


Einen besonderen Auftritt am maxon Stand geniesst dieses Jahr der Moto-renhersteller Parvalux. Das etablierte Unternehmen aus Südengland ist seit Anfang Jahr Teil der maxon Gruppe und bereichert das Produkteportfolio mit DC- und AC-Motoren bis 1,5 Kilowatt sowie passenden Winkelgetrieben. Damit werden verschiedenste Anwendungen bedient – von Treppenliften über Transportsysteme bis zu Industrierobotern. maxon CEO Eugen Elmiger sagt: «Eine Leistungsobergrenze wird es bei uns in Zukunft nicht mehr geben.»  


Mehr Leistung hat maxon auch seinen beliebten bürstenlosen Flachmotoren (mit Durchmessern 60 und 90 Millimeter) verpasst: Durch ein neues Design ergeben sich signifikante Steigerungen von bis zu 100 Prozent. Sowohl die EC 60 flat als auch die EC 90 flat Antriebe sind neu als Power-up-Varianten erhältlich – entweder mit offenem Rotor oder mit einem aufgesetzten Ventila-tor. Durch die optimierte Kühlung des Motors bringt der EC 60 flat nun 200 Watt Leistung. Der EC 90 flat erreicht sogar 600 Watt. Die Flachmotoren sind besonders für Anwendungen geeignet, wo wenig Platz vorhanden ist und trotzdem eine hohe Leistung des Antriebs benötigt wird. Zum Beispiel bei Logistikanwendungen wie Bandantrieben oder unbemannten Fahrzeugen.


Darüber hinaus präsentiert maxon weitere Neuerungen wie den Encoder ENX EASY XT für den Einsatz in harscher Umgebung, oder den winzigen, bürsten-losen ECX Speed mit 6 Millimetern Durchmesser, der wie alle X drives online konfigurierbar ist. Mehr: shop.maxonmotor.com


maxon wird an der Hannover Messe an zwei Standorten zu finden sein:

  • Halle 15 Stand D09 (Industrial Automation)
  • Halle 3 Stand N03 (Industrial Supply/maxon ceramic)
     

© by © maxon motor ag